Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

通过Memosens数字技术简化液体分析

无论您是需要满足卫生合规要求、应对重工业的严苛需求,还是需要在水处理工艺中获取可靠结果,Memosens数字式传感器都能在任何过程中保证安全性、简易性和高经济效益

Memosens 让过程分析变得轻松安全
现场轻松更换传感器,简化操作员的工作。 ©Endress+Hauser

借助Memosens数字技术节省时间

简单

Memosens数字式传感器可以存储传感器和过程参数,并以数字信号形式传输至变送器,从而简化您的日常工作:

  • 通过便捷的卡口锁连接传感器后,测量系统即可自动识别传感器。
  • 无需现场标定,可直接替换测量点中的传感器。
  • 测量地点无需配备清洗和标定设备。
  • 晚班或周末期间如需更换传感器,不必联系分析专家,工厂操作员可以独立轻松完成操作。
  • 允许在实验室中标定传感器,为分析专家提供便利,同时确保标定精度。

有了 Memosens,传感器的标定可在实验室内完成,传感器的更换也可在工厂内轻松进行。

Hassan Maati B AlHarbi, 分析仪表负责人, 沙特阿拉伯 Saudi Kayan – SABIC
Memosens传感器具备防潮能力。甚至可以插入水中使用。 ©Endress+Hauser

安全

显著提升测量点的可靠性和可用性

  • Memosens数字技术对传感器的测量信号进行数字化处理,并通过全密封非接触式接口进行传输。测量结果完全不受环境因素影响(例如水汽、腐蚀或盐桥)。
  • 传感器甚至可以插入水中。
  • 传感器和变送器之间采取电气隔离,消除了干扰信号。
  • 采用数字式信号传输,一旦测量信号中断,变送器会立即自动显示错误信息。
  • Memosens数字式传感器完全合规,满足危险区的使用要求。

确保工厂操作员的安全

现场快速更换传感器,工厂操作员无需在严苛工况中长时间逗留。

  • 户外安装时的恶劣天气条件
  • 浸出工艺中的潜在有毒环境
  • 高温工况导致设备区域过热
  • 高空作业位置,例如大型储存塔或冷却塔
实验室标定提供诸多优势:安全性更高,过程控制更严密,更具经济效益 ©Endress+Hauser

高经济效益

Memosens数字技术从多个方面降低了使用成本。

  • 缩短中断时间:在过程中快速换上预标定传感器,延长正常运行时间和提高产量。
  • 延长传感器使用寿命:在实验室中对传感器执行再生操作,最多可延长使用寿命30%,同时降低MRO成本。
  • 人工费用:工厂无需指派全天候待命的PAT专家。
  • 节省化学试剂:由于在理想条件下执行传感器标定,工艺过程能够在更严格的边界范围内运行。
Reijo Mämmioja

采用Endress+Hauser的Memosens技术后,我们进行pH测量回路校准的维护工作量大大降低:能够从每年2,200个小时降低至每年240个小时。

Reijo Mämmioja, 高级仪表工程师, Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Memosens技术能够在更加严格的限定范围内运行工艺过程,测量更加准确和可靠。

Jussi Roukanen, Metallurgist, Agnico Eagle
IIoT互联技术可在移动设备上实现对Memosens测量点的远程监控。 ©Endress+Hauser

面向未来

更高层次的维护策略

Memosens数字式传感器可以保存大量传感器、标定和负荷参数,例如温度、工作小时数、测量极值、CIP和SIP清洗次数等。

结合使用Heartbeat Technology心跳技术选项,您可以获取测量点的详细信息,例如现场设备状态、传感器-变送器连接检查或传感器电源监测。

这些数据可通过Ethernet IP通信等方式轻松传输至PCS,进而为开发智能维护策略奠定坚实基础。

支持IIoT互联

特别是在水质监测行业,不少测量点都位于偏远地区。为维护这些位置,可将Memosens数据传输至Netilion云生态系统,并添加测量点GPS坐标等附加数据。Netilion利用布局清晰的概览页面呈现测量数据与地理信息,助您远程纵览所有测量数据。超出设定限值时还会发出警报,以便您快速响应突发事件。

为Memosens测量点建立云连接的最简单方式是使用内置安装的Liquiline边缘模块。其作为Liquiline多参数变送器平台的选配件或改装件订购。

完整产品线

配备插接头的Memosens数字传感器适用于pH、ORP、溶解氧、电导率和消毒剂测量。提供数字式传输的精确测量值,有助于提升产品产量,并确保始终如一的高工艺质量。而配备整体电缆的传感器也支持Memosens数字技术,还可提供浊度、硝酸盐、SAC等附加参数。

Memosens数字式传感器系列的一些亮点

/

进一步阅读

20年成功经验

久经验证的数字式传感器技术

Memosens数字技术彻底改变了pH测量。自那时起,液体分析变得更加简单和安全,并且能够涵盖广泛的水质参数。

数字式Memosens传感器能够实现更精准的过程控制。

小型化技术带来高效能

Memosens数字式传感器头内的微小芯片可以存储完整数据,确保过程运行更顺畅、更安全、更精确。

Memosens工艺过程中的传感器

在化工行业,实施有效的pH监测能带来显著回报

William Blythe公司通过Memosens数字技术提升效率和节省成本

通过Memosens数字技术延长过程运行时间

实验室pH标定带来的新的发展契机

拜尔斯道夫公司(Beiersdorf)采用Memosens数字技术,提升测量仪表可用性

希望了解更多信息?

请填写下方表格同我们联系。

尾注

查看详细信息