尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

物位测量

液体和固体颗粒连续物位测量和限位检测

物位测量
150 产品
排序方式:
过滤

需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?

轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。

物位测量仪表

Endress+Hauser提供多功能产品,用于液体、糊状介质、固体散料和液化气体的连续物位测量及限位检测。这些物位仪表专为储罐、料仓或可移动容器而设计,广泛应用于众多行业,确保过程控制中的测量精度、安全性和效率。

物位测量技术

Endress+Hauser提供广泛的物位测量技术产品组合,旨在满足特定的应用需求。根据应用场景的不同,物位测量可采用音叉、超声波、雷达、静压、放射性或差压技术。如此广泛的测量原理选择,确保了即使在高压、极端温度或腐蚀性介质等苛刻过程环境下,也能实现可靠的性能。

Endress+Hauser在测量点的整个生命周期内为客户提供支持——从规划、调试到运行和维护。在运行阶段,物位传感器在防止溢流和空转方面发挥着关键作用,尤其是在泵控制和安全相关的应用中。这有助于确保安全、高效和稳定的工艺条件。

优势

  • 提升工厂安全性:选用合适的物位传感器,尤其是在泵控制应用中,可有效避免溢流和空转工况。
  • 高测量精度:精确的物位及液位测量,有助于确保产品质量的一致性及过程控制的有效性。
  • 应用灵活性:广泛的技术组合支持各种容器类型和介质,包括液体、固体散料、糊状介质和液化气体。
  • 稳定的产品质量:连续物位测量可实现稳定的生产过程,有助于维持统一的质量标准并减少废品率。
  • 成本效益:坚固的仪表设计、低维护需求和长期测量稳定性,有助于降低运营成本并减少非计划停机。
  • 全球可及性:Endress+Hauser提供覆盖全球的物位仪表产品组合,并辅以全球范围内的服务、支持及应用技术专长。

进一步了解物位测量仪表与物位测量原理

Compact Line紧凑卫生型产品组合 外形小巧、功能强大

Compact Line产品组合以精巧设计实现优越性能。产品组合包含Micropilot FMR43雷达(支持80GHz或180GHz非接触式连续物位测量)、久经验证的Liquiphant FTL43液体音叉限位开关,以及可靠的Cerabar PMP43压力变送器。这些专为卫生级应用需求打造的解决方案,可有效提升工艺流程的生产效率、安全性与操作简便性。

资料下载

查找更多资料

document icon
物位测量概览
液体和固体物位测量产品与服务概览
download icon 下载