表面温度计简介
表面温度计直接安装在外管壁、反应器或容器的外表面,进行非侵入式介质温度测量。广泛适用于各类工业应用场合,尤其适合严苛工况应用。特别对于现有系统的加装测量方案(能量和安全监测或临时测量),非侵入式温度传感器是理想的选择,它可以灵活固定在不同管道位置或安装在工厂内的不同管道上。
应用
表面温度计是高流速、高过程压力、高粘度介质、腐蚀性介质、磨损型介质、清洗装置、小口径管道等严苛工况应用的理想选择。因此,特别适合重工业应用,比如化工和石化行业、电力与能源行业、采矿、矿物加工及冶金行业。
优势
- 不直接接触被测介质
- 无泄漏风险
- 无需繁琐的工程设计(比如保护套管尾频计算)
- 无需中断过程
- 安装简便,即使是后续加装或用于临时测量
- 不会影响介质的流动稳定性
- 腐蚀性或磨损性介质不会磨损保护套管
技术先进的非侵入式温度计,适用于严苛工况应用
iTHERM SurfaceLine TM611高精度热电阻或热电偶温度计
iTHERM SurfaceLine TM611
适用于能量和安全监测、加装或临时测量任务
基本型表面温度计,胜任常规温度监测任务
技术先进的非侵入式温度计,适用于严苛工况应用
iTHERM SurfaceLine TM611高精度热电阻或热电偶温度计
iTHERM SurfaceLine TM611
适用于能量和安全监测、加装或临时测量任务
基本型表面温度计,胜任常规温度监测任务
定制型表面温度计,适用于燃烧加热器、转化炉、换热器和锅炉应用
表面温度计的测温芯子测量外管壁温度,以防止管道因过热而损坏——过热通常由介质结焦引起。依据客户的技术规格参数要求进行设计和安装,即使在明火燃烧器火焰、振动、腐蚀性介质或热膨胀差异会导致相对位移的严苛工况下也能保证优秀的热连续性。
技术规格
- 热电偶温度计
- 多种高品质材料
- 可补偿热形变
- 兼容现有过程连接
- 整表通过ATEX Ex-d认证
- 专用管壁连接方式:ShieldPort、KnifeEdge、FanType、WeldPad、Washer
管道表面温度计