尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

过程测控仪

过程测控仪

通用过程测控仪
10 产品
过滤 X icon

过程测控仪

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

过程测控仪

过程指示仪可以显示、评估和计算模拟量测量值。在所有工况条件下均能通过大屏幕显示屏便捷地读数。可以连接电流、电压、热电阻(RTD)和热电偶(TC)通用输入信号。回路供电的指示仪无需电源,可以在连接在电流测量回路中使用。也能够便捷地安装在本安防爆场合中使用。现场总线指示器支持各种总线设备,显示总线上的通信数值。

产品说明

我们提供的过程测控仪:

  • 过程指示仪可以采用面板安装和现场安装方式
  • 回路供电的过程指示仪可以直接安装在防爆区中使用
  • 单台HART型过程指示仪上最多可以显示4个数值
  • 过程测控仪具有多项控制功能(限定值监测、算术计算、差压和线性化等)
  • 现场总线指示仪可以集成至现场总线系统中

回路供电的指示仪的测量原理

指示仪无需电源,可以在连接在4...20 mA电流测量回路中使用。能够便捷地安装在本安防爆场合中使用。也可以在要求清晰显示测量值和受安装条件限制测量设备读数困难的场合中使用。在所有工况条件下均高对比度显示过程值,读数可靠。

现场总线指示仪的测量原理

指示器支持各种总线设备,显示总线上的通信数值。

PROFIBUS® PA型指示仪无设备地址,用作监听设备。

FOUNDATION Fieldbus™型指示仪既可用作监听设备,通过连接功能块还可以作为标准设备使用。

监控仪的测量原理

单台监控仪能实现多项功能:

  • 有源安全栅
  • 变送器
  • 继电器控制单元

高亮度显示屏搭配上述特点使用,提供最舒适的现场操作和最佳功能。

优势

  • 高性价比
  • 调试和操作快速、简单和舒适
  • 现场测量值显示具有附加安全性
  • 国际认证:防爆认证、德国船级社船级认证、SIL、WHG
  • 舒适便捷地集成至总线系统中

资料下载

查找更多资料

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon 下载
document icon
系统产品和数据管理解决方案手册
系统产品和数据管理解决方案——为您的测量点提供完整的技术闭环
download icon 下载