TOC、COD和SAC分析仪
产品能够对市政污水和工业废水处理过程的总和参数进行高精度分析
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
输入
1...2路Memosens数字量输入
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
输出
connection to Netilion Cloud Platform:
Ethernet; radio communication
防护等级
depending on Liquiline platform product
测量范围
10...5000 mg/l O2 COD
40...20000 mg/l O2 COD
过程温度
4...40 °C (39...104 °F)
测量范围
0.01..10 mg/l / 0.1 ..50 mg/l NO3-N
0.04..80 mg/l / 0.4..200 mg/l NO3
0.1..50 1/m / 0.5..250 1/m / 1.5..700 1/m SAC
0.15..75 mg/l / 0.75..370 mg/l / 2.5..1000 mg/l COD(254nm)
0.06..30 mg/l / 0.3..150 mg/l / 0.9..410 mg/l TOC(254nm)
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
测量范围
0.5 to 1 000 μg/l (ppb)
过程温度
< 50 °C (122 °F)
过程压力
max. 0.5 bar (7.25 psi)
Measuring method
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
测量范围
0.5 to 1 000 μg/l (ppb)
过程温度
< 50 °C (122 °F)
过程压力
max. 0.5 bar (7.25 psi)
Measuring method
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
测量范围
0 to 20 mg/l N
0 to 50 mg/l N
0 to 250 mg/l N
过程温度
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
过程压力
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
TOC、COD和SAC分析仪
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
TOC、COD和SAC分析仪
TOC、COD和SAC分析仪可以评估地表水、市政污水和工业废水中的有机负荷。测量总有机碳、化学需氧量和光谱吸收系数。在出水口测量,确保符合法规要求。在进水口测量,分析仪有助于避免出现峰值负荷并优化过程控制。点击以下按钮详细了解我们的比色法分析仪、高温燃烧法分析仪和光学传感器。
如何选择总和参数产品
需要进行高精度分析时,TOC和COD分析仪能够提供“真实”的TOC和COD值,
- 符合水务当局规定的限定值
- 计算污水处理厂的净化能力
- 确保按照污染者付费原则进行工业排放收费
选择进行地表水和河水监测的SAC探头。需要在无明显波动的市政污水处理厂中经济地进行COD和TOC当量测量时,这也是一个正确的选择,无明显波动。
比色法测量原理适用于液体的化学需氧量测量。上述视频详细介绍了比色法测量原理及其工作方式。
重铬酸钾法COD分析仪
化学需氧量是指完全氧化样品中所有可氧化物质所需使用的氧气量。测定COD时,需要加热样品并在样品中添加消解剂。消解后的样品颜色改变。颜色变化程度与碳化合物浓度成比例。进行光度法测量,并基于预设置吸收曲线测定最终值。
©Endress+Hauser
使用高温燃烧法分析仪进行TOC分析
分析仪基于热催化燃烧和NDIR (非分散红外线技术)检测CO2产物。通过两个相互关联的回路测量。在液体回路中,水样被酸化,去除无机碳(气提)。然后,水样流经过滤器,分离颗粒。随后,水样流入熔炉中燃烧。燃烧气体冷却后,由NDIR检测器测定CO2浓度。
使用紫外(UV)传感器进行光谱吸收系数分析
许多有机物质都吸收波长为254 nm的紫外光,分析仪基于此原理测量。频闪光源发出的紫外光束经过分光后,定向透过不同的滤光片后被两个接收器接收。一个检测器在测量波长(254 nm)处测定光强度,另一个检测器在参考波长(550 nm)处测定光强度。测量结果是两个测量波长的比值,并基于预设置的标定曲线转换成SAC值。
©Endress+Hauser
优势
- 我们的TOC、COD和SAC分析仪应用广泛,涵盖快速在线测量至合规在线分析的各类应用。
- 我们提供COD标液和试剂,以及TOC标液和试剂,实现标准化高精度测量。提供所有需要的材料安全数据表(MSDS)。
- 我们的样品预处理系统能够帮助您制备均匀水样,用于总有机碳监测。进行COD分析时,Y型过滤单元能够简便地实现过程集成。提供正确含固量的代表性水样。
- 使用我们的Liquiline System CA80分析仪您可以在连接最多四个Memosens传感器,提供更加详细的过程概述,无需使用其他测量设备。
- 我们的光学SAC传感器无需试剂直接在线测量。传感器具有多种量程范围,应用十分广泛,涵盖水至工业废水应用。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。