Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

现场仪表校准服务

尽可能提高可靠性,减少风险,确保各行业合规生产

我们的认证工程师经验丰富,可提供快速、全程可追溯的现场校准服务,从而加强过程控制。借助高精度测量,帮助您确保产品质量稳定、过程安全和生产合规,不受行业、地点和制造商的影响。我们的现场校准遵循ISO 17043标准,且经过独立认可验证,可提供一致、可靠且随时可接受审计的测量结果,为您带来校准保障。

在生命科学工厂内进行的现场流量校准
在食品与饮料工厂内进行的现场流量校准 ©Endress+Hauser
现场流量校准

优势

  • 通过经ISO 17043标准认可的能力验证来确认测量性能,以获取可供审计且具有全球可比性的结果。

  • 实现尽可能长的正常过程运行时间,降低合规风险

  • 确保符合安全、质量和环保标准

  • 同实验室校准相比,缩短了周转时间

  • 保证高测量精度,提供数字校准证书

我们的产品

凭借丰富的应用经验、专业的计量和测量知识、认证工程师以及溯源文档记录,在保证安全和合规的前提下,我们能够最大限度地挖掘现场仪表校准的潜能。

  • 通过国际多项 ISO 17025 认证,可追溯性有保证,计量技术久经考验

  • 通过Endress+Hauser的现场校准服务,并辅以依据ISO 17043进行的经认可的能力验证,可实现高水平的测量精度

  • 灵活的现场校准流程,不受技术和品牌的约束

  • 高效的定制校准服务,有效缩短过程中断时间,同时优化了停车时间

  • 移动流量校准装置凝聚了70年的流量测量经验

Request more information about our offering

To request more information, please fill out the form below.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

其他服务