过程气体分析仪
久经考验的测量技术,实现高效的过程控制
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
Analysis time
≥45 seconds
测量范围
60 多个不同的测量组件可供选择(取决于浓度和待测 气体的组分) 最多同时使用 6 个组件 每个组件有 2 个测量范围 自动选择测量范围(可调) 每个组件有 2 个限值 取决于应用情况和测量组件组合的测量范围
测量值
O2
测量范围
O2: 0 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
测量量程
探头型:500 ppm…20,000 ppm(取决于有效测量路径和气体温度) 对穿型:0…500 ppm / 0…20,000 ppm (相对于 1m 测量路径)
环境温度
+5 °C ... +35 °C 温度变化最大为 ±10 °C/h 带冷却设备: +5 °C ... +45 °C 温度变化最大为 ±10 °C/h;其余温度按要求
工艺过程温度
≤ +1,300 °C 取决于取样探头
工艺过程压力
800 hPa ... 1,200 hPa
测量值
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
S700
为过程控制和排放监测量身定制的气体分析仪
测量值
CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) 及其他气体(根据要求提供)
环境温度
+5 °C ... +45 °C
防爆认证
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
应用任务
Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS), Process Gas Analysis Systems (PGA) and Liquid Analysis Systems
测量值
CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
工艺过程温度
≤ +1.400 °C
测量值
CO, O2
测量范围
CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm O2: 0 ... - 25 vol. %
环境温度
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
过程气体分析仪
我们的产品查找器可帮助您通过产品特性搜索合适的测量设备、软件或系统组件。
现代气体分析和过程测量技术可支持过程工业解决重大挑战:资源的稀缺和能源运输成本的增加要求提高效率。在全球法规和法律不断收紧的背景下,环境因素日益凸显。全球化以及来自新兴国家的竞争日益激烈,为全球市场和竞争提供了机会,但也带来了风险。凭借我们成熟的解决方案和显而易见的专业知识,我们能够为客户和合作伙伴提供全面支持,共同开发量身定制的解决方案,以提高生产系统和流程的效率。
©Endress+Hauser
通过系统化方法提高效率
我们在系统解决方案的规划、设计和调试方面拥有数十年的丰富经验,是您值得信赖的合作伙伴。工艺气体分析 (PGA) 系统采用模块化设计,可根据个性化需求量身定制。在整个项目中,从项目规划到终生维护,您都将受益于详细的个人建议和灵活的服务。这意味着更高效的计划、更低的成本和更小的风险。
原位式技术:快速获得无误测量结果的正确解决方案
得益于我们创新的现场测量技术,测量设备可以安装在气体流经的管道中,并直接安装在测量位置。这种设备解决方案的特点是响应时间极短,维护要求极低。测量可在整个气体导管中进行(交叉导管式),或在较长的测量路径中进行(测量探头式)。这使得现场气体分析仪能够提供比抽取式解决方案更具代表性的测量值。
原位式测量技术的优势:
抽取式技术:即使在困难条件下也能获得精确的测量结果
我们的抽取式气体分析仪应用广泛。部分气流通过选定的测量探头从气体传导管道中排出,经过调节后在恒定条件下送入分析仪模块。整个气体处理过程--从采样、调节到分析--都是针对特定测量任务而优化设计的。即使在高温、高压或粉尘负荷等困难的工艺条件下,也能灵活测量侵蚀性气体、易燃气体或有毒气体。
抽取式气体分析的优势
高度灵活性 即使在不同的工艺条件下也能进行测量 非常精确的测量
排放监测解决方案
PDF, 4.5 MB
一套完整的持续排放监测解决方案。我们提供面向未来的定制化技术,精准适配各工业领域的测量需求。
下载
化工、石化及炼化行业解决方案
PDF, 3.1 MB
化工处理装置分析与计量解决方案概述
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受