The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Cubemass DCI
Coriolis flowmeter

The ultra-compact sensor for smallest quantities with seamless system integration

  • Coriolis flowmeter - Cubemass DCI ©Endress+Hauser
  • The Coriolis Flow Measuring Principle

In many applications like lacquering, surface finishing, small substance quantities have to be precisely measured or added. Whether in the laboratory applications or on test stands, whether in chemistry or in the oil sector – the lightweight all-rounder with various communication possibilities in ultra-compact design is the high pressure specialist for direct mass and density measurement. From just a few drops to 1000 kilograms an hour – Cubemass measures liquids of various densities.

Lợi ích

  • Reduced installation cost – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For smallest quantities of liquids and gases; ideal for skid integration.

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • Robust transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Pulse output

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn