优化轻质原油分离
过程更高效
水平轻质原油分离器适用于高油水比和恒流蒸汽。相比于其他原油,轻质油(API >31.1°,小于870 kg/m3 (7.3 lb/gal))的分离过程更快。在此类应用中,传统机械式测量设备将十分困难。我们的导波雷达消除上述问题,提供更加精准的测量。

优势
用于界面测量的多参数探头。两路电流输出,适用于界面层和总液位
无需专用工具,安装和维护简便
无需导波管安装
相同的传感器用于分离和分离器的油腔室
无需现场标定
挑战
今天,大多数水平轻质油分离器带机械式物位和密度控制。机械式设备需要大量维护,且必须随成品油改变。成品油变化意味着测量设备必须同时更换。
我们的解决方案
我们的导波雷达带同轴探头,消除可能发生的任何过程干扰。传感器已预标定,开箱后即可使用。确保可以更换现有的分离器。传感器可以直接安装在分离器或侧管(测量筒)中。相同的传感器用于分离和分离器的油腔室。这简化了备件需求。
带同轴探头的Levelflex M FMP55
可靠测量:
适用于带乳化层的界面
出现扰动液面和泡沫时
适用于变化介质
高适用性
内置数据存储单元
工厂预标定
多语言显示的直观、菜单引导式操作理念
简便集成至控制或资产管理系统中
准确仪表和过程诊断,确保快速决策
认证:ATEX、IEC Ex、FM、CSA