现场仪表
压力
Differential pressure measurement
Back to 压力
Differential pressure measurement
Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
最大测量误差
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
测量精度
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
测量范围
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
最大过程压力
420 bar (6300 psi)
接液部件材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
传感器
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–25...+150°C (–13...+302°F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
过程膜片的材质
陶瓷 316L、AlloyC合金
传感器
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
测量精度
每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05%
过程温度
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
压力测量范围
400 mbar...10 bar (6...150 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar (2400 psi)
主要接液部件
316L、Alloy C合金
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
400 mbar...10 bar (6...150psi)
测量精度
0.1% 铂金型:0.075%
过程温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar (0.15...580psi)
主要接液部件
316L
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
传感器
10mbar...40bar (0.15...580psi)
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMD55
产品名称
差压测量
Deltabar PMD55
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
测量范围
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
过程温度
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
介质温度范围
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
压力测量范围
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC
接液部件材质
316L, Alloy
传感器
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
测量精度
标准型:0.05%; 铂金型:0.035%
过程温度
-40...85 °C (–40...185 °F)
压力测量范围
10mbar...40bar (0.15...600 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑
传感器
10 mbar...40 bar (0.4 inH2O...600 psi)
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMD75
产品名称
Differential pressure
Deltabar PMD75
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
0.075% +隔膜密封系统的影响
过程温度
-40...400 °C (-40...752 °F)
压力测量范围
100mbar...16bar (1.5...230 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160bar (2400 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
最大测量距离
160m (525ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑、 PTFE
传感器
100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi)
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMD77
产品名称
差压变送器
Deltabar FMD77
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
0.075% +隔膜密封系统的影响
过程温度
-40...400 °C (-40...752 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5...600 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160bar (2400 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金 316L Monel 钽
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑、 PTFE
传感器
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMD78
产品名称
差压测量
Deltabar FMD78
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Gold
传感器
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
测量精度
Standard: up to 0.1 %
过程温度
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
压力测量范围
100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
传感器
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your application area.
About differential pressure measurement
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters are used for the continuous measurement of differential pressures in liquids, vapors and gases. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
Measuring principle
The principle of differential pressure measurement is based on measuring the difference between two pressures. The differential value is output as a measurement result using a differential pressure transmitter.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受