Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Deltabar PMD78B

Deltabar PMD78B差压变送器

TempC膜片有助于将环境和过程温度对测量的影响降到最低

PMD78B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Standard:
    up to 0.1 %

  • 过程温度

    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • 压力测量范围

    100 mbar...40 bar
    (1.5psi...600 psi)

  • 主要接液部件

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE, Gold

  • 过程膜片的材质

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel
    PTFE
    Gold

  • 传感器

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

应用领域

PMD78B是新一代Deltabar变送器的成员之一。变送器坚固耐用,采用安全Bluetooth蓝牙连接,使用移动设备,安装app,即可远程操控仪表。支持按需维护,提高了工厂的可用性。
软件的使用同样十分简单。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证测试。
Heartbeat Technology心跳技术提供自校验和自监控功能,能够检测出过程异常,比如引压管堵塞。

  • 最大适用压力40 bar (600 psi)

  • 采用隔膜密封系统的仪表的最高耐温400°C (752 °F)

  • 最大适用静压160bar (2400psi)

  • 最高测量精度为+/- 0.075%

优势

  • 使用SmartBlue App无线远程控制操作困难区域内的设备

  • 减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断生产过程即可验证仪表健康状况。提高了工厂的可用性。

  • 清晰标识仪表状况,一旦出现诊断信息,仪表立即从绿色切换至红色显示

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products