尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Tankvision Multi Scan NXA83B产品图

Tankvision Multi Scan NXA83B

多通道通讯接口

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    通信接口

  • 功能

    Device for the data acquisition of data for up to 250 tanks and provision to Tankvision Professional NXA85 or other host systems (PLC or DCS)

  • 输入

    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Sakura V1
    Whessoe WM550
    Enraf GPU/ BPM
    Saab TRL/2
    Varec Mark/Space
    SI6280/6290
    Tokyo Keiso FW9000

  • 输出

    OPC classic
    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Tankvision Professional NXA85
    Tankvision LMS NXA86B
    Enraf GPU RS232

  • 电源

    100 - 240 V AC (50/60 Hz)

  • 外形尺寸(WxHxD)

    483 mm x 176 mm x 260 mm

  • 通信接口

    Ethernet,
    Seriell RS232/ RS485

  • 操作

    Display
    Web server

  • 设置

    Remote Desktop

  • 证书

    PTB