You've viewed 8 of 32 products
雷达物位测量
在雷达物位测量中,Micropilot物位仪可以自顶向下安装,满足所有行业应用要求。非接触式雷达调试简单,无故障操作,节省时间和节约成本。应用广泛,可以在简单储罐中、腐蚀性介质中或高精度罐表应用中使用。点击以下按钮查看更多Micropilot雷达测量仪表。
即使在苛刻工况下(压力、温度)和出现蒸汽的测量条件下,雷达物位测量也是安全的解决方案。Micropilot可以在卫生型应用中进行非接触式物位测量。Micropilot提供在水/污水、食品行业、生命科学或过程行业中使用的不同型号。针对不同雷达应用提供相应天线型号。
雷达物位测量:测量原理
Micropilot基于高频雷达脉冲工作,天线发射高频雷达脉冲,介电常数值(相对介电常数)变化使得脉冲在介质表面反射。反射雷达脉冲的行程时间与传输距离直接成正比。罐体结构已知时,可以基于此变量计算物位。
优势
- 非接触的免维护测量
- 不受介质属性的影响,例如:密度和电导率;固料测量时不受加料噪声和粉尘的影响
- 自由设定量程
- 最高温度为+450°C/+842°F