产品规格参数
-
测量精度
0.2%
0.1%(可选) -
过程温度
-10...70°C
(14...158°F)
直径29 mm (1.14"): 0...50°C
(32...122°F) -
压力测量范围
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
主要接液部件
直径22 mm和42 mm:密封圈,316L,陶瓷
直径29 mm:密封圈、PPS、聚烯烃、陶瓷
延长电缆:PE、PUR、FEP -
最大测量距离
200 m H2O
(656 ft H2O) -
传感器
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
应用领域
Waterpilot FMX21 变送器采用无油电容式陶瓷测量元件,用于过程工业和环保行业中的静压液位测量。带HART输出,测量范围可自由调节,自动密度补偿功能,提升液位测量精度。经认证可用于饮用水测量,提供内置式温度测量功能。同时提供适用于废水和污泥测量的应用版本。
三种不同版本分别用于饮用水,废水和污水,盐水。
过程连接:悬挂固定夹,电缆接头
温度:-10...+ 70°C(14...158°F)
测量范围:0...20 bar / 200m H2O (0...300 psi / 600ft H2O)
精度:±0.2%,铂金型:±0.1%
国际防爆认证,船级认证,饮用水认证
优势
具备强抗过载能力的高纯度陶瓷传感器(99.9% Al2O3)
4...20 mA 叠加 HART 6.0 输出
自动密度补偿功能,提升测量精度
内置 Pt100 温度传感器(可选),同时进行液位和温度测量
多种类型的附件提供整套测量点解决方案
全密闭电子部件和双重过滤压力补偿系统使得传感器免受气候影响
22 mm(0.87“)小外径版本适合于饮用水应用,以及抽水井和深井等小管径测量场合
演示视频
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
BA Waterpilot FMX21
静压液位测量
EN ZH 09/03/202628/11/202229/06/2016语言:
中文
版本:
28/11/2022
文件大小:
2.2 MB
文件名:
BA01605PZH_0222-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
静压液位计
EN ZH 01/11/2022语言:
中文
版本:
01/11/2022
文件大小:
1.2 MB
文件名:
KA01631PZH_0122-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Waterpilot FMX21
静压液位计
EN ZH 01/11/2022语言:
中文
版本:
01/11/2022
文件大小:
1.2 MB
文件名:
KA01632PZH_0122-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Waterpilot FMX21
静压液位计
EN ZH 28/11/202230/06/201629/06/2016语言:
中文
版本:
28/11/2022
文件大小:
2 MB
文件名:
KA01244PZH_0222-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN ZH 25/01/2023语言:
英语
版本:
25/01/2023
文件大小:
394.2 KB
文件名:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN ZH 12/04/2012语言:
英语
版本:
12/04/2012
文件大小:
195.4 KB
文件名:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Waterpilot FMX21
IECEx KEM 09.0026
Ex ia IIC T6...T4 Gb语言:
英语
版本:
01/06/2009
文件大小:
207.9 KB
文件名:
XA455PEN_0609.pdf
-