尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

iTEMP TMT31温度变送器
技术全面升级!

4...20 mA模块化温度变送器,可连接Pt100/Pt1000热电阻传感器。安装便捷,具备高安全性和高测量精度。

发行日期: 25.05.2022

基础型应用的完美选择! 全新研发的iTEMP TMT31温度变送器输出4...20 mA模拟量信号,具有优异的长期稳定性和高测量精度,安装便捷,是过程自动化领域实现可靠温度测量的经济型产品。

在流程工业领域内,温度变送器是推动高精度温度测量达到更高自动化水平的重要助力。 

为了尽可能减少调试、设备配置和维护工作量,可直接订购预配置温度变送器,也可借助笔记本或平板电脑安装Endress+Hauser免费调试软件(如FieldCareDeviceCare),在用户现场便捷完成参数组态设置。为此所需的TXU10或Commubox FXA291等USB组态设置套件,也可以作为附件从Endress+Hauser订购。

选型建议:指压型接线端子

指压型接线端子无需借助工具操作,节省高达85%的温度变送器调试时间。接线速度提高10倍质量更优性价比更高!观看短视频,了解产品优势。

此外,为了方便习惯使用螺丝型接线端子的用户接线,我们还特别优化设计了螺丝型接线端子,让接线过程更加轻松便捷。端子触点完全耐腐蚀,确保两种接线方式传输的测量值具有高可靠性。

高过程可靠性 

iTEMP TMT31温度变送器可连接Pt100(通过IEC/GOST/JIS认证)和Pt1000(通过IEC认证)热电阻,可以在Zone 2 / Div. 2(无火花)防爆区中安全测量。选择Callendar-Van Dusen方程(CvD)进行变送器-传感器匹配,调节所连接热电阻的传感器特性,进一步提高整个温度测量系统的精度。

详细信息访问iTEMP TMT31产品主页

新闻列表

通过邮箱直接接收下一条新闻稿和新闻。订阅Endress+Hauser新闻列表,时刻关注最新动态。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区