尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

基本负荷型计量交接的LNG组份测量

高测量精度,低维护需求,确保基本负荷型计量交接交易可靠

安装现场的Rxn-41拉曼探头

图片展示了可用的解决方案示例

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Endress+Hauser的拉曼光谱分析系统快速精准测定气体组份,满足高价值的基本负荷型LNG计量交接交易的严格使用要求。我们拥有数十年的过程自动化从业经验,提供交钥匙式安装方案和整套解决方案,帮助用户改进工艺流程。

Solution overview:

Available for:
石油与天然气/海事工程

Hardware & Software:

  • Rxn4拉曼光谱分析仪 —— 内嵌Raman RunTime控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485 —— 兼容19”安装机架
  • Rxn-41拉曼探头 —— 选配伸缩杆
  • 光纤长度可达500米
  • 替换验证套件

Services:

  • 应用咨询和现场检查
  • 项目管理和工程设计
  • 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)
  • 项目调试
  • 系统性能验证服务
  • 客户培训

维护工作量非常小

高测量精度,媲美高性能气相色谱分析仪或蒸发器

我们的拉曼光谱分析系统高精度测定LNG气体的组份,避免了传统气相色谱分析仪或蒸发器系统所需的维护工作。分析仪小巧紧凑,安装简单,无需耗材,无需样气预处理。拉曼光谱分析仪同蒸发器相比,无需安装真空护套,维护工作量更小,而测量精度完全不受影响,有效降低了工厂的整体运营成本。

在关键基本负荷型计量交接测量点精准测量LNG组份和能量,无需安装昂贵的蒸发器,无需维护。

LNG测量技术安全成熟,通过GERG认可

减少碳排放 —— 消除样气汽化或蒸发燃气的排放量

测量全部LNG交接量 —— 不受LNG流量、压力或温度波动的影响

降低运营成本 —— 轻松执行年检验证,简化维护工作 —— 配备自校准功能;无可移动部件,无需维护绝缘输气管

无需试纸和载气等耗材

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Offering highlights

/

资料下载

查找更多资料

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon 下载
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon 下载
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon 下载
document icon
LNG光学分析技术 - TDLAS和拉曼测量技术
LNG光学分析技术 - 可靠、实时的TDLAS和拉曼测量技术
download icon 下载

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Explore other solutions