Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Certified PROFINET Engineer and PA module

The already established certified PROFINET engineer course is now in combination with the PA (Process automation) module.

The Ethernet-based technology PROFINET has been established for years in factory automation. Also in the process automation, this technology gets a boost specifically with the single ethernet technology. It serves all benefits of industrial ethernet down to the PA field level. Additionally several redundancy concepts force the reliability of process automation plants. You will learn about the PROFINET features, network design, and commissioning up to trouble-shooting.

Ngày tháng
08.07.2024 - 11.07.2024
Thời gian
01:30 CH - 10:00 CH ICT
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh

Thông tin bổ sung