Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

MODBUS Technology Training

A hands-on based course, recognized in all industries

Simple and robust, Modbus has become a standard communication protocol, and it is now a commonly available means of connecting industrial electronic devices. It enables communication among many devices connected to the same network, for example a system that measures flow and communicates the results to a computer. Modbus is also often used to connect a supervisory computer with a remote terminal unit (RTU) in supervisory control and data acquisition (SCADA) systems.

Ngày tháng
05.11.2024
Thời gian
02:30 CH - 11:00 CH ICT
Ngôn ngữ đề nghị
Tiếng Anh
Số người tham dự tối đa
8
Chi phí tính bằng nội tệ
350 CHF

Thông tin bổ sung

Who should attend?

  • Technicians/Maintenance Technicians

  • Service/Support Specialists

  • Supervisors

  • Programmers/Device Configurators

  • Engineers

MODBUS Training ©Endress+Hauser

Liên hệ

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn