Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Analog non-glass pH sensor
Tophit CPS471

Tophit CPS471- Analog non-glass pH electrode for sterile applications ©Endress+Hauser
Tophit CPS471- Analog ISFET sensor for food and life sciences industries ©Endress+Hauser

The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

ISFET electrode for food and life sciences industries

Tophit CPS471 is the analog specialist for sterile and hygienic applications. Its state-of-the-art gel is contamination resistant and guarantees stable measurement for a solid process database. The sensor is sterilizable and autoclavable and features an unbreakable PEEK shaft assuring highest safety of your products.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      pH 0-14

    • Process temperature

      -15°C ... 135°C
      (5°F - 275°F)

    • Process pressure

      max. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Unbreakable for highest product safety

    • Certified biocompatibility

    • Suitable for sterilization and autoclaving

    • Low maintenance thanks to long calibration intervals

  • Phạm vi ứng dụng

    Hygienic and sterile applications:

    • Food industry

    • Life sciences

    • Biotechnology

    With 3-A, ATEX, FM, and CSA approval for hygienic applications or hazardous areas.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    ISFET

  • Application

    - Hygienic and sterile applications - non-glass, break-proof - low temperatures - pharmaceuticals, biotechnology - contaminating media

  • Characteristic

    - gel-compact electrode - SIP and autoclavable - rapid response at low temperature - lower amount of maintenance required than with glass - biocompatible gel inside (acryle and polyacrylamide free)- overhead installation

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Measuring principle

    Ceramic diaphragm, double chamber reference, double gel

  • Design

    - all shaft lengths with temperature sensor - advanced gel technology

  • Material

    PEEK / metal oxide / ceramic / EPDM

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2/16.7 inch)

  • Process temperature

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • Temperature sensor

    Optional with integrated Pt1000

  • Ex certification

    ATEX
    FM

  • Connection

    TOP68 connection head

  • Ingres protection

    IP68

  • Additional certifications

    EHEDG, 3A, biocompatibility

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn