Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
-1500 mV - +1500 mV
-
Process temperature
-15°C - 130°C
-
Process pressure
max. 8bar
Phạm vi ứng dụng
Ceraliquid CPS42D is the digital high performer for harsh chemical applications, media with low conductivity or a considerable content of organic solvents. The sensor is designed for fast response guaranteeing high process safety even in applications with fast-changing media. Ceraliquid CPS42D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS42E sensor with extended functionality, click here.
Media with very low conductivities or a considerable amount of organic solvents or alcohols and fast changing media:
Chemical industry
Power plants, e.g. boiler feed water
Life sciences, e.g. water for injection
With ATEX, FM and CSA approval for use in hazardous areas.
Lợi ích
Resistant to poisoning due to constant refilling of KCl bridge electrolyte and separate reference lead
Applicable at very low conductivities (= 5 µS/cm) thanks to liquid KCl electrolyte
Suitable for cleaning in place (CIP) and sterilization in place (SIP)
Perfectly suited for quickly changing media: Combination of liquid KCl electrolyte and ceramic diaphragm enables fast response time
Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission
Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data
Reduced operating costs due to minimized process downtime and extended sensor lifetime
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Technical Information Ceraliquid CPS42 / CPS42D / CPS43
Redox electrodes,analog and digital with Memosens technology and
reference electrode, each with ceramic diaphragm and liquid KCl e
lectrolyteEN VI 01/05/2005Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2005
Cỡ tập tin:
753.1 KB
Tên tập tin:
TI373CEN.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH/ORP sensors and reference half cells
Sensors with Memosens technology and analog sensors
EN VI 04/05/202031/12/201730/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/05/2020
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA01572CEN_0320.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN VI 11/11/201631/12/201101/04/2009Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/11/2016
Cỡ tập tin:
3.7 MB
Tên tập tin:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN VI 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2016
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN VI 01/03/202218/02/202108/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2022
Cỡ tập tin:
508.1 KB
Tên tập tin:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/12/2021
Cỡ tập tin:
435.2 KB
Tên tập tin:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN VI 01/04/200701/09/1999Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2007
Cỡ tập tin:
361.7 KB
Tên tập tin:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN VI 01/03/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2007
Cỡ tập tin:
284.4 KB
Tên tập tin:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Công bố của nhà sản xuất
Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS12D-, CPS42D-, CPS72D-, CPS92D-
Declaration number: HE_01072_01.18
Additional information: Siemens SN29500EN VI 28/11/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2018
Cỡ tập tin:
430.9 KB
Tên tập tin:
HE_01072_01.18.pdf
-
-
-
Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS41D-, CPS42D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-
Declaration number: EC_00385_02.16EN VI 22/07/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/07/2017
Cỡ tập tin:
556.7 KB
Tên tập tin:
EC_00385_02.16.pdf
-