Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Phạm vi ứng dụng
The modular sanitary thermometer iTHERM TM411 with digital display delivers highly accurate, reliable and fast temperature measurements in process lines, vessels, tanks, fermenters and more. The high-performance device is designed for the strictly regulated food and life sciences industries. Configure your hygienic instruments from a selection of thin film RTDs with QuickSens or StrongSens technology or 2x Pt100 wire wound temperature sensors, smart transmitters and hygienic process connections.
Designed for use in hygienic and aseptic applications in food, beverage and life sciences
Measuring range: –200 to 600 °C (-28 to 1 112 °F)
Pressure range up to 40 bar (580 psi)
Protection class: up to IP69K
Remote parametrization with secure Bluetooth® temperature transmitters
International approvals: Certified for use in hazardous areas, explosion protection as per ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Hygiene standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Lợi ích
Optimum process control: Fast sensor response times with iTHERM QuickSens technology (t90: 1.5 s)
Up to 75% faster and safer recalibrations with iTHERM QuickNeck – tool-free quick-release for instant insert removal
High sensor availability under rough conditions: Vibration resistant RTD technology iTHERM StrongSens (> 60g)
Easy product selection, configuration and maintenance
Increase productivity and product safety in sanitary applications with highly accurate and reliable measurements
Thermowells, hygienic process connections and housings expertly manufactured from high-grade materials treated for low surface roughness
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
iTHERM TM411
bản tiếng Anh - 11/2021
Trend-setting, modular resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN VI 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2021
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
TI01038TEN_0821-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Modular hygienic thermometers
bản tiếng Anh - 01/2020
Universal modular thermometers with RTD insert for hygienic applications
EN VI 20/01/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/01/2020
Cỡ tập tin:
591 KB
Tên tập tin:
BA02023TEN_0120.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
iTHERM TM411
Trend-setting, modular resistance thermometer for hygienic and aseptic
applicationsEN VI 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2021
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
TI01038TEN_0821-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
iTHERM TM401
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN VI 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/03/2022
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
TI01058TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Modular hygienic thermometers
Universal modular thermometers with RTD insert for hygienic applications
EN VI 20/01/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/01/2020
Cỡ tập tin:
591 KB
Tên tập tin:
BA02023TEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN VI 29/10/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/10/2021
Cỡ tập tin:
424 KB
Tên tập tin:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN VI 30/08/202315/05/202331/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/08/2023
Cỡ tập tin:
474.5 KB
Tên tập tin:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN VI 31/12/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/12/2019
Cỡ tập tin:
125.5 KB
Tên tập tin:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN VI 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2023
Cỡ tập tin:
456.3 KB
Tên tập tin:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Modular RTD assemblies for hygienic applications
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN VI 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/01/2024
Cỡ tập tin:
422.8 KB
Tên tập tin:
XA01023TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTHERM TM411, TM412
Modular RTD assemblies for hygienic applications
ATEX, IECEx:
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
Ex ia IIC T6 Ga/GbEN VI 27/03/202330/06/202207/05/201808/11/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/03/2023
Cỡ tập tin:
441 KB
Tên tập tin:
XA01024TEN_0423-00.pdf
-