Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMP71B压力变送器

Cerabar PMP71B压力变送器

智能压力变送器,无需中断生产过程即可校验仪表健康状况

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • 过程温度

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Diaphragm seal:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • 压力测量范围

    400 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10,500 psi)

  • 主要接液部件

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE, Gold

  • 过程膜片的材质

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE,
    Gold

  • 传感器

    400 mbar...700 bar
    (6 psi...10,500 psi)

应用领域

PMP71B是新一代Cerabar变送器的成员之一。变送器坚固耐用,采用安全Bluetooth蓝牙连接,使用移动设备,安装app,即可远程操控仪表。
软件的使用十分简单。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证测试。
Heartbeat Technology心跳技术提供自校验和自监控功能,能够检测出过程异常,比如回路参数变化。

  • 最大适用压力700 bar (10500 psi)

  • 采用隔膜密封系统的仪表的最高耐温400°C (752 °F)

  • 最高测量精度为+/- 0.025%

优势

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断生产过程即可验证仪表健康状况。

  • 清晰标识仪表状况,一旦出现诊断信息,仪表立即从绿色切换至红色显示

  • 减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试

  • 使用SmartBlue App无线远程控制生产区域内的设备

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products