-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ModuLine TM111
|
中文版 - 05/2025 |
模块化工业温度计
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration
depending on the configuration
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
up to 4.500,0 mm (177'')
iTHERM ModuLine TM111 is a modular metric RTD or TC thermometer with direct contact (without thermowell). It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
For universal use across all industries: From heavy industries (Power & Energy, Chemical, Oil & Gas) to utility applications.
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI.
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity.
Modular configuration for all applications: A wide selection of components and innovations, all combined under a single order code.
Increased efficiency: Fastest response times with iTHERM QuickSens sensor design.
Enhanced safety: Reliability in demanding applications with iTHERM StrongSens and highest vibration-resistance.
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
| EN | ZH | ||
|
04/08/2025
|
|
|
|
|
30/11/2024
|
|
|
|
|
31/08/2018
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
04/08/2025 |
|
文件大小: |
1.9 MB |
|
文件名: |
BA01915TZH_0325-00.pdf |
iTHERM Moduline TM101和TM111
| EN | ZH | ||
|
27/03/2024
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
27/03/2024 |
|
文件大小: |
1.1 MB |
|
文件名: |
KA01708TZH_0124-00.pdf |
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
| EN | ZH | ||
|
01/04/2025
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
01/04/2025 |
|
文件大小: |
1.5 MB |
|
文件名: |
KA01743TZH_0125-00.pdf |
iTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFT
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
06/05/2026 |
|
文件大小: |
135.3 KB |
|
文件名: |
Bild TMT72.pdf |
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFT
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
06/05/2026 |
|
文件大小: |
154 KB |
|
文件名: |
Bild TMT85.pdf |
Einbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
| EN | ZH | ||
|
17/11/2025
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
17/11/2025 |
|
文件大小: |
1.5 MB |
|
文件名: |
71119430.pdf |
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFT
| EN | ZH | ||
|
01/01/2024
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
01/01/2024 |
|
文件大小: |
127.1 KB |
|
文件名: |
Bild TMT36.pdf |
EA Klemmenblock für TS211
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
02/12/2025 |
|
文件大小: |
322.1 KB |
|
文件名: |
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf |
Feldgehäuse TA30A
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
07/05/2026 |
|
文件大小: |
217.8 KB |
|
文件名: |
Bild TA30A.pdf |