优势概览
-
液体分析面板完成预组装,是完整的饮用水水质监测解决方案。分析面板帮助用户安全可靠地监测主要饮用水水质参数,比如溶解氧、浊度、pH和电导率。采用标准化的管路、组件和过程连接,轻松集成至现有过程中。设计简单,安装便捷,调试快速,操作安全,方便用户选择合适的测量技术。
-
一站式采购
轻松订购部件,方便饮用水水质监测,面板已完成组装,由单一供应商提供支持。
-
即插即用
采用预标定传感器,饮用水水质分析面板即插即用。安装支架自带流量监测功能,无需中断生产过程。
-
高使用灵活性
模块化结构,适应实际过程要求,支持未来测量点扩展升级。
-
安装调试简单
选择Endress+Hauser的水质监测面板,测量点的安装和调试都非常简单:只需将面板固定安装在墙壁上,接通电源和水,即可正常工作。
组合套装详图
单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品
1特殊分析产品 CSOL
固定组合:CSOL-PA2WP1>>参数, 变送器:SGpH/ORP>>服务:HBTAG/总线地址 预设>系列规格:TC系列 13 CDP20多参数,氧气面板描述:P面板应用:A2饮用水改动WP1接液部分 (塑料) -
2- F
- L
- E
- X
四通道变送器
Liquiline CM444固定组合:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _认证:AA非防爆传感器输入:M44x 数字 传感器附加功能:FG2x 数字 输入, 2x 数字 输出 -
3- F
- L
- E
- X
浊度传感器
Turbimax CUS52D固定组合:CUS52D-AA1BA2认证:AA非防爆场合测量方法:1ISO 7027, IR(红外光)过程连接:BClamp 2”卡箍连接电缆:A固定电缆, 带接线头电缆长度:23m -
4- F
- L
- E
- X
数字式pH电极
Memosens CPS11E固定组合:CPS11E-AA7A _ 2认证:AA非防爆应用;注:暂时不能选CPS11E-AA7AAA2这个组合电极类型:7基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k应用范围:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)测量杆长度:2120mm -
-
6- F
- L
- E
- X
数字式电导率传感器
Memosens CLS21E固定组合:CLS21E-AAGA11认证:AA非防爆场合过程连接:GA螺纹 G1"Material:11传感器 PES, 电极 石墨 -
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
四通道变送器
Liquiline CM444
Liquiline CM444变送器最多可以连接4路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,灵活功能扩展,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1...4路Memosens数字式传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
连接4个传感器
随时进行功能升级
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2...4路Memosens输入
2...8路电流输出
报警继电器
4路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...55°C / 0...130°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...4路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2...4路数字量输入(可选) -
输出
2...8路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
4路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
防护等级
IP66 / IP 67
-
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
导电性
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
防护等级
IP66 / IP 67
-
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1...4路Memosens数字式传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
连接4个传感器
随时进行功能升级
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2...4路Memosens输入
2...8路电流输出
报警继电器
4路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...55°C / 0...130°F
-
输入
1...4路Memosens数字量输入
-
输出
2...8路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
4路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
余氯
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
防护等级
IP66 / IP 67
-
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
超声波传感器
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
防护等级
IP66 / IP 67
-
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus
-
测量原理
电位计/ ISE
-
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
过程温度
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
浊度传感器
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D 是一款智能传感器,具有实验室级的测量精度,可以在水生产和许多其他应用中(淡水、过程水或盐水)的所有测量点进行无人值守的操作。可以直接安装在管道中,从而节约高昂的旁路安装成本,同时避免介质丢失。Turbimax CUS52D 采用 Memosens 数字式技术,具有最大过程和数据整合性,操作简单,可实现预维护。
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
安装
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
设计
40 mm sensor
-
外形尺寸
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
材质
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
测量范围
0.000 to 4000 FNU
-
过程压力
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
防护等级
IP68
-
输出
Memosens
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
饮用水的浊度,适用各类应用
过程水的浊度,适用各类应用
出水口测量,最低浊度
原水、过滤控制、所有过程步骤,
配水网管控制 -
安装
在线测量传感器,带卡箍、
流通池,传感器带卡箍,
可伸缩,直管型传感器,
浸入安装在明渠中 -
测量范围
0.000 .. 4000FNU/NTU
-
测量原理
浊度传感器(90°
散射光),符合ISO7027标准 -
设计
传感器,长度40mm,不锈钢
-
材质
不锈钢1.4404、蓝宝石、EPDM
-
外形尺寸
40mm设计,卫生卡箍型
320 x 40 mm -
过程温度
-20 .. 85°C
-
过程压力
0.5 .. 10 bar
-
温度传感器
-20 .. 85°C
-
防护等级
IP68
-
输出
Memosens
-
其他证书
ISO 7027
数字式pH电极
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E全能型数字pH电极在稳定工况条件下可靠测量, 即使在极端pH范围或在危险场合中,测量也完全不受影响。pH电极采用Memosens 2.0数字技术,具有良好的防潮性能,支持实验室标定,提高了过程安全性,操作使用更加便捷。扩展存储单元中保存标定参数和过程参数,是预维护策略实施的有力支持。Memosens CPS11E电极具有长使用寿命,维护工作量低,性价比非常高。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
特点
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
测量范围
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
测量原理
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
设计
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
材质
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
外形尺寸
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
过程温度
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
过程压力
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
温度传感器
NTC 30K
-
防爆认证
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
连接
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
防护等级
IP68
-
其他证书
其他证书
数字式溶解氧传感器
Memosens COS22E
Memosens COS22E完全符合FDA和USP认证要求,适用于无菌卫生应用场合。传感器维护工作量低,长期稳定性高,可耐受频繁消毒工艺。传感器可用于痕量氧测量,保证产品、工艺和装置安全,确保它们不受氧气干扰。COS22E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展存储单元,保存标定和过程参数,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Typical applications are:
- Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
.
- Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
- Residual oxygen measurement in processes -
安装
安装
-
特点
Digital hygienic amperometric oxygen sensor
with maximum measurement stability over several
sterilization cycles available in two measuring ranges -
测量范围
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
测量原理
测量原理
-
设计
设计
-
材质
Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
(FDA)
Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
Titanium or Hastelloy
Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA) -
外形尺寸
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
过程温度
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
过程压力
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
-
温度传感器
NTC 22k
-
连接
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
防护等级
IP68
-
其他证书
Inspection certificate 3.1, EN10204
Surface roughness test ISO4287/Ra (≤ 0,38 µm)
Conformity to cGMP derived requirements
ASME BPE
US Food Contact Materials FDA CFR 21
EU Food Contact Materials (EG) 1935/2004
CN Food Contact Materials GB 4806
EHEDG EL Class I
数字式电导率传感器
Memosens CLS21E
Memosens CLS21E电导率传感器,坚固耐用,适用于中电导率范围的各类水质测量。可靠输出高精度测量值,实现质量监测。传感器耐腐蚀,具有高机械稳定性,保证长使用寿命。CLS21E采用Memosens2.0 数字技术,具有高过程和数据完整性,并且操作简单, 是实施预维护和推进IIoT技术的基础。
-
测量原理
导电性
-
应用
Surface water + water
Waste water
Process industry
Media separation
Industrial water -
特点
Digital 2-electrode conductivity sensor
-
测量范围
k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm
-
测量原理
Conductive conductivity cell with graphite electrodes
-
设计
2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes
-
材质
Sensor shaft: PES
Electrodes: graphite -
外形尺寸
Diameter: 24 mm (0.94 inch)
Length: 61 mm (2.40 inch) -
过程温度
-20 to 135 °C at 3.5 bar abs
(-4 to 275 °F at 50 psi) -
过程压力
17 bar abs at 20 °C
(246 psi at 68 °F) -
温度传感器
Pt1000
-
防爆认证
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
连接
Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
防护等级
IP68
数字测量电缆CYK10
CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
测量范围
无需高阻抗电缆。
-
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
过程压力
最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
防护等级
IP68
-
测量原理
ORP电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
测量原理
导电性
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
测量原理
余氯
-
应用
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
特点
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
设计
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
材质
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
外形尺寸
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
过程温度
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
温度传感器
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor