Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
完整浊度测量点

饮用水和工艺用水应用的低浊测量点

满足用户的可靠高精度浊度测量的全部要求

71481762
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 安装Turbimax CUS52D浊度传感器,优化浊度监测。无论是直接安装在管道上测量,还是安装在旁通管路中使用,传感器都能在低量程范围内进行高精度测量。产品组合包含一台使用便捷的变送器,一个坚固耐用的流通式安装支架,一套超声波清洗系统,一套消泡装置和一套固态参比。用户可以顺利监测所有关键控制点的浊度值,保证水处理工艺效率。

  • 可靠进行高精度浊度测量

    即使在低浊范围内,Turbimax CUS52D也能输出高精度测量结果,与实验室检测数据一致。因此,传感器胜任水处理厂或输水管网中关键控制点(CCP)的监测任务。

  • 在各类浊度测量点广泛使用

    传感器量程宽,适合水厂的各类浊度测量点,既可直接安装在管道中测量,也可安装在旁通管路中使用。

  • 低维护工作量

    消泡装置和超声波清洁系统保证了传感器清洁,测量值不受气泡和结垢的影响。

  • 流通式安装支架坚固耐用

    流通式安装支架可耐受高压和高温工况,由于反向散射极低,特别适合低浊范围。

  • 传感器验证和标定无需使用福尔马肼溶液

    使用固态基准安全验证和标定浊度传感器——无需使用其它标准液。有效保证了员工的人身安全和工艺流程安全——无需接触福尔马肼等危险液体。

组合套装详图

组成部件概览

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    CUS52D是智能在线/浸入式浊度传感器,适用于所有水生产测量点。
    1

    浊度传感器
    Turbimax CUS52D

    固定组合:
    CUS52D-AA1B _ _
    认证:
    AA
    非防爆场合
    测量方法:
    1
    ISO 7027, IR(红外光)
    过程连接:
    B
    Clamp 2”卡箍连接
  • Flowfit CUA252是浊度测量的流通式安装支架,具有极低的背向光散射。
    2

    浊度测量的安装支架
    Flowfit CUA252

    固定组合:
    CUA252-AA _ 21
    接液部分材质:
    2
    PE100(本体) - 316L/1.4404(Clamp适配器)
    认证:
    AA
    非防爆场合
    密封圈, 接液部分:
    1
    EPDM
  • Liquiline CM442数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    3

    单通道/双通道变送器
    Liquiline CM442

    固定组合:
    CM442-AA _ _ _ _ _ A
    认证:
    AA
    非防爆
    电缆入口套:
    A
    附带
  • CYR52:自动超声波清洗系统,适用于浊度传感器。
    4

    超声波清洗系统
    CYR52

    固定组合:
    CYR52-AA _ _
    认证:
    AA
    非防爆
    >>附件:
    RQ
    安装支架, CUA252
  • CUY52固态标定参比校验工具,适用于所有Turbimax CUS52D浊度传感器。
    5

    固态标定参比
    CUY52

    固定组合:
    CUY52-AA
    认证:
    AA
    非防爆场合
  • Endress+Hauser
    6

    消泡器, CUA252

    固定组合: