Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
完整浊度测量点

饮用水和工艺用水应用的低浊测量点

满足用户的可靠高精度浊度测量的全部要求

71481762
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

浊度传感器
Turbimax CUS52D

Turbimax CUS52D 是一款智能传感器,具有实验室级的测量精度,可以在水生产和许多其他应用中(淡水、过程水或盐水)的所有测量点进行无人值守的操作。可以直接安装在管道中,从而节约高昂的旁路安装成本,同时避免介质丢失。Turbimax CUS52D 采用 Memosens 数字式技术,具有最大过程和数据整合性,操作简单,可实现预维护。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • 安装

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • 设计

    40 mm sensor

  • 外形尺寸

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • 材质

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • 测量范围

    0.000 to 4000 FNU

  • 过程压力

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • 防护等级

    IP68

  • 输出

    Memosens

  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    饮用水的浊度,适用各类应用
    过程水的浊度,适用各类应用
    出水口测量,最低浊度
    原水、过滤控制、所有过程步骤,
    配水网管控制

  • 安装

    在线测量传感器,带卡箍、
    流通池,传感器带卡箍,
    可伸缩,直管型传感器,
    浸入安装在明渠中

  • 测量范围

    0.000 .. 4000FNU/NTU

  • 测量原理

    浊度传感器(90°
    散射光),符合ISO7027标准

  • 设计

    传感器,长度40mm,不锈钢

  • 材质

    不锈钢1.4404、蓝宝石、EPDM

  • 外形尺寸

    40mm设计,卫生卡箍型
    320 x 40 mm

  • 过程温度

    -20 .. 85°C

  • 过程压力

    0.5 .. 10 bar

  • 温度传感器

    -20 .. 85°C

  • 防护等级

    IP68

  • 输出

    Memosens

  • 其他证书

    ISO 7027

浊度测量的安装支架
Flowfit CUA252

Flowfit CUA252是浊度测量的流通式安装支架,适用于所有饮用水和过程水应用场合。具有极低的背向散射,确保了即使在最小测量范围内仍能得到可靠测量值 – 精确过程信息。坚固耐用的PE材料能耐高压和高温,完全满足饮用水测量的要求。因此,不会浪费过程中的每一滴水。便捷的接头连接和自动排气功能使得传感器安装和调试十分迅速。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    流通式安装支架,适用饮用水
    应用
    和配水官网
    流通式安装支架,适用过程水
    应用

  • 安装

    流通式安装支架,适用饮用水
    应用
    和配水官网
    流通式安装支架,适用过程水
    应用

  • 设计

    PE100

  • 材质

    PE100

  • 外形尺寸

    350 x 120 mm

  • 过程温度

    0 .. 60°C

  • 过程压力

    0 .. 6 bars

  • 连接

    G 1 1/4和多种接头

单通道/双通道变送器
Liquiline CM442

Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    四波束交替光

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP67

  • 输入

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • 输出

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    超声波传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP66 / IP67

  • 输入

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    Fluorescence measurement

  • 测量原理

    紫外光(UV)光度计

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

超声波清洗系统
CYR52

CYR52超声波清洗系统去除Turbimax CUS52D浊度传感器的表面污染物和气泡,实现可靠、自动和无人浊度测量。此外,还可以设计您的维护间隔时间,以优化维护策略。CYR52提供非接触清洗,无过程干扰,成为卫生型应用场合中的理想选择。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    单波束散射光

固态标定参比
CUY52

CUY52固态标定参比智能校验工具,适用于所有Turbimax CUS52D浊度传感器。其工作方式巧妙简便,不需使用标定液。因此,每一次校验都能快速、安全:既无人员接液,也无过程接液,例如:有害的福尔马肼。使用CUY52可以控制饮用水和过程水中的所有测量点。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    CUS52D的校验工具,标定
    极低散射的容器

  • 安装

    仅用于验证和标定/调节

  • 过程温度

    0..50C

  • 过程压力

    1bar(环境)