Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

充分挖掘IO-Link技术在过程自动化领域内的应用潜能

IO-Link在水和污水行业的应用案例

IO-Link在水和污水行业的应用案例

IO-Link是工作稳定、经济高效、即插即用型工业通信技术,尤其适合基础测控应用。IO-Link存在固有技术局限性,比如带宽受限、严格点对点拓扑架构、系统扩展性不足,限制了部分工业场景的应用。针对水和污水行业的过程自动化,必须系统性评估IO-Link技术的适用边界,判断IO-Link设备能够创造显著价值的应用场景,同时明确不推荐作为独立解决方案的应用场景。在规划未来数字化战略时,这一点尤为重要,因为提升系统灵活性、数据吞吐能力、实时处理性能已成为关键技术战略方向。白皮书全面分析IO-Link技术在水和污水行业的应用优劣势,以及叠加互补技术的IO-Link复杂系统集成。

尾注

IO-Link的详细信息