Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

改进矿井水处理工艺,满足环保和经济要求

实现高效、安全的矿井水管理,涵盖从取水、水处理至排放的全过程。

矿井水管理

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

在采矿场中,一方面,工人离不开充足的淡水水源;另一方面,分离等关键工艺也需要大量用水;因此,矿井水处理至关重要。然而,足量取水和工艺用水处理并不是唯一的挑战。进行污水处理,确保排放达标,同样也十分复杂。在位置偏远的采矿场中,所有上述挑战的难度都会变大,情况更加复杂。Endress+Hauser为用户提供多种矿井水处理解决方案。

关键点

10%

采矿业资本性支出(CAPEX)的 10%

国际采矿及金属协会(ICMM)和国际金融公司(IFC)提出,采矿业资本性支出(CAPEX)的 10% 用于与水有关的基础设施。

高效海水淡化 ©Endress+Hauser
洞察力

高效海水淡化

越来越多的采矿场通过淡化海水保证所需淡水水源。反渗透是最为常见的一种脱盐技术,通过特殊滤膜过滤海水。反渗透滤膜十分容易发生堵塞、污染和结垢,在不损坏滤膜的前提下尽可能延长过滤时间成为矿场运营商面临的首要挑战。

我们的行业专业知识

密切过程监控能够有效避免停车,Endress+Hauser的完整产品组合帮助用户测量各类参数。

高精度矿井水制备 ©Endress+Hauser
洞察力

高精度矿井水制备

在矿井水制备过程中需要对多个参数实施监测。监测pH值,保证高效的处理过程;监测浊度,测定悬浮固体浓度。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser的Memosens数字式传感器技术领先,能够精准可靠地监测所有关键参数,实现较优矿井水制备。

  • 可靠精准地监控水质
  • 传感器头可拆卸,无需中断过程即可轻松执行传感器校准
  • 最多八路Memosens数字式传感器直接连接至Liquiline变送器,实现多参数远程监测
优化污水处理 ©Endress+Hauser
洞察力

优化污水处理

污水处理时,在污水质量和处理成本之间寻求理想的平衡点是矿场运营商面临的主要挑战。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser针对水处理工艺研发专用测量仪表,帮助用户快速实现并维持上述平衡。

优势

Endress+Hauser拥有超过60年的水和污水行业从业经验。我们不仅针对水和污水行业开发了专用的工具和解决方案,同时,我们的水行业专家具备丰富的知识和经验,能够为您提供全方位的帮助和支持。在不影响人员安全和环境安全的前提下帮助您降低水处理成本。

关键点

30%

我们的曝气控制解决方案帮助您节省高达30%的能源成本

关键点

20%

减少污泥处理过程中化学药剂的使用量,节省20%的成本

关键点

60+

Endress+Hauser拥有超过60年的水和污水行业从业经验

要点

我们帮助您

Endress+Hauser拥有型号齐全的传感器产品,帮助用户实现较优矿井水处理工艺,从监测提取水的脱盐处理,工业用水制备,到排放水处理。

  • 监控矿井水脱盐,确保用水安全
  • 控制关键参数,优化水制备过程中的能源和化学药剂的使用量
  • 在污水处理工作量和生产效率之间找寻平衡点

尾注

相关文章

发现更多精彩文章