快速、可靠、实时的水分测量结果,成熟的技术,低维护要需求,提高了天然气乙二醇脱水工艺的安全性,提高了产品产量。
Hardware & Software:
Endress + Hauser的J22 TDLAS气体分析仪 采样探头 样气传输和预处理 排气管( 排放至烟道或安全区域) 遮阳机架、机柜和遮阳罩 标定气体(由当地特殊气体公司提供) 供电线缆和通信线缆布线 PLC和样品通道切换装置
Services:
应用咨询,包括迁移和现场调研,确定交付范围 项目管理 文档编制 完整项目工程设计到执行 检查和工厂验收测试(FAT) 安装、调试,全生命周期服务支持,性能验证和现场验收测试(SAT) 客户培训(项目相关) 其他项目需求
2000年至今全球范围内已有1万台分析仪成功投用
TDLAS水分分析仪采用Heartbeat Technology心跳技术,配备先进的自诊断功能,基于高精度算法快速连续分析水分,可用性高。可靠精准的水分测量结果确保满足下游工艺所需的气体质量要求。提高产量,减少浪费,保证稳定持续供货、减少纠纷争议。维护工作量非常低,无需现场标定,不使用耗材,降低了运营成本。优化了天然气加工工艺,改进了质量控制。
Endress+Hauser是技术先进的全球化过程自动化集团公司。我们提供交钥匙式解决方案和专业项目管理服务,帮助用户选择合适的可靠水分分析仪解决方案,服务实际工况的特定工艺需求。监测、测量、控制、优化乙二醇脱水工艺过程, 符合天然气输气管路的监管要求。确保天然气产品质量达标,同时满足效率和安全要求。
选择技术先进的TDLAS水分分析仪,实现可靠的全自动天然气加工处理和质量控制。
TDLAS气体分析仪坚固耐用,操作可靠,测量结果不受乙二醇的影响,避免了干扰因素的不利影响,对乙二醇、甲醇、氨气、硫化氢和水分有很强的抵御能力。
同冷镜式分析仪、电化学分析仪、石英晶体微天平分析仪等其他天然气水分测量技术相比,测量精度更高、响应速度更快,维护工作量更低。
TDLAS分析仪通过出厂标定,降低了使用成本。无需耗材和现场校准。
Discover success stories from our customers
成功案例
What is the typical composition of Biogas pre and post processing? Are you meeting local and federal requirements with your measurements of biomethane? Here is a real-time, accurate solution!
Quality & Compliance
新型TDLAS分析仪采用新颖的设计,提升了天然气中水含量测定的准确性。它有更多的连接选项,提供高精度和可靠性,解决了传统方法的烦恼。
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
油气行业能力手册
化繁为简,在油气行业中高效运营、保质合规、持续发展。
下载油气行业能力手册。
下载
TDLAS气体分析仪
TDLAS 气体分析仪 - 精准可靠测量
下载
天然气水含量测量技术改进
New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems
下载
TDLAS和QF分析仪技术指南
TDLAS和QF分析仪技术指南 - 操作原理、配置和认证信息
下载
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2 S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
硫化氢分析仪和二氧化碳分析仪,适用于天然气脱硫应用
查看Endress+Hauser的硫化氢和二氧化碳分析仪解决方案如何帮助石油与天然气行业客户提高脱硫效率,降低成本,确保工厂长期稳定运行。
船舶燃油质量流量计量系统
每天都有大量船舶燃油通过泵注入至油舱中。微小测量误差也会引发计费错误。我们的解决方案让信息更加透明。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
石油与天然气行业专用LNG储罐计量
储罐计量和LNG库存管理的安全运行
卡车装车过程中的LNG组份测量
查看拉曼测量技术如何帮助客户应对挑战,在LNG卡车装车过程中稳定、快速、精准输出测量值。
基本负荷型计量交接的LNG组份测量
查看在高要求的基本负荷型计量交接应用中如何高精度测量LNG组份,同时有效降低运营成本。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受