尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

废水是诸多工艺流程的副产品,因此工业废水处理就成为了许多工厂厂长需要攻克的一大挑战。废水的循环再利用可以提高工厂的生产效率。如果无法实现,废水就只能通过下水道排放或直接流入大自然。伴随着日益严格的人类健康和环境安全法规,废水排放处理的成本非常高昂,任务艰巨复杂。我们拥有工业废水处理专用产品组合,能够帮助用户优化工艺流程。

关键点

16%

全球淡水资源

全球淡水资源的16%最终成为工业废水。然而,生产过程中的实际消耗量仅占3%。

废水回收循环再利用 ©Endress+Hauser
洞察力

废水回收循环再利用

废水回收循环再利用不仅能够减少取水量,同时还能降低废水排放的成本。然而,要将废水作为工业用水安全地回收利用,必须根据其未来用途完成相应处理工艺,包括气浮、沉淀和过滤等过程。

Endress+Hauser的产品组合能够精准监测和控制进口压力、水质和流量,这对于防范废水过滤器滤网损坏至关重要。

沼气池中的厌氧消化 Strandperle/Ditto/Image Source
洞察力

厌氧消化

厌氧消化是高效的废水预处理工艺,适用于纸浆和造纸行业等化学需氧量(COD)浓度较高的废水应用,将一定比例的有机负荷转化为沼气。有效管理厌氧消化过程就必须对过程中的多个参数实施精准监测。

Endress+Hauser提供整套监测技术,帮助用户控制和优化厌氧消化全过程,包括:

生物废水处理 ©Endress+Hauser
洞察力

生物处理

完成厌氧消化处理后,食品等行业通常会对有机负荷较高的废水再进行生物处理,降低有机物含量。生物处理的主要挑战是维持合适环境,确保生物反应能够顺利进行,而高精度监测氨氮、硝酸盐和氧浓度等参数是关键所在。

Endress+Hauser提供多款分析仪和传感器,精准监测多个生物处理参数:

污泥处理 ©Endress+Hauser
洞察力

污泥处理

污泥处理成本高,工序复杂,涉及浓缩、脱水等工艺,工艺效率与流量、悬浮固体浓度、密度等参数的高精度监测密不可分,它们可以确定添加剂和调理剂的合适投加剂量。

Endress+Hauser流量计性能卓越,能够测量所有重要参数,优化污泥处置的化学药剂投加剂量:

  • 安装电磁流量计Proline Promag W 400,优化流量控制
  • 多款科里奥利质量流量计可用于浓稠污泥的密度测量

优势

我们与水和污水行业客户并肩作战,拥有60多年的从业经验,研发了多种测量技术、自动化解决方案和服务产品,帮助客户从容应对各类挑战。我们深知,一方面要优化成本,另一方面又要确保污水处理达标,以符合环保法的要求,是一项特殊的艰巨挑战。

关键点

30%

更精准地控制曝气可以节省30%的曝气能源成本

关键点

20%

在污泥处置过程中节省20%的调理剂成本

关键点

250,000

全球安装有250,000支数字分析传感器

要点

我们帮助您

Endress+Hauser提供全套监测和分析产品组合,用户可以更高效地进行工业废水处理,提高合规性,优化下列工艺过程:

  • 废水回收循环再利用
  • 厌氧消化
  • 生物处理
  • 污泥处置
解决方案

探索我们的相关解决方案

各行业中的排放废水水质监测

详细了解我们的交钥匙式废水监测系统,功能强大,支持智能化维护,帮助您确保合规排放。

了解更多

安装Liquiline Control控制废水除磷过程

了解Liquiline Control全自动解决方案可靠实现废水除磷,即使在工厂峰值运行期间也能保持工艺过程稳定,通过优化除磷剂投加量实现成本节约。

了解更多

Monitoring the asset health status

Increase instruments uptime by having all information in one place — the key to avoid unplanned interruptions.

了解更多

尾注

相关文章

发现更多精彩文章