工业水处理
实现安全高效的工艺过程离不开可靠的工业水处理。
工业水处理涉及众多领域,是十分重要的生产活动。不同用途的工业水处理面临的挑战也各不相同。工厂旨在降低工业水处理成本,且不危害其在过程中的预期用途,做到效率和安全兼顾。它可以用作生产过程中的冷却介质或制备蒸汽,也可以作为特定的工艺水,还可以直接用于人们的日常生活。对工业水处理的要求也因其质量、成分和pH值标准不同而各异。我们的工业水处理产品能够在各种情况下帮助您提升效率。
20%
全球用水量
工业用水量占据全球用水量的20%。在发达国家,这一比例显然更高。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
膜过滤是一种独特的水处理技术,可用于实现不同的目标。选择合适的滤孔,膜过滤可以满足不同的水处理要求:从细菌或病毒的机械分离到用于脱盐的离子过滤。针对多项水参数的定期监控是实现高效过滤和保证过滤膜寿命的必要条件。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser仪表覆盖面广且高度通用,可对参数进行准确、可靠的监控,从而实现高效过滤,延长过滤膜使用寿命:
©Endress+Hauser
腐蚀、污垢和结垢现象均会影响冷却和加热效率,还可能导致严重的健康问题。因此,标准流程要求过滤冷却水,并加入杀菌剂,防止藻类、真菌和细菌生长。对水质参数进行(例如:pH值和溶解氧浓度值)可靠、持续的监测才能确保上述流程的有效性。
我们的行业专业知识
我们的液体分析系列产品包含数字传感器和变送器,以及定制分析面板 ,对关键参数进行可靠监测:
采用Memosens 技术分析水质 采用Liquiline变送器系统 精确监测所有关键控制点 采用定制分析面板 简化分析测量任务
©Endress+Hauser
直接用于最终产品的工艺水必须始终符合特定属性,才能保证产品的质量稳定。通常,过滤和添加精确剂量的化学试剂能够确保pH值、浊度和溶解氧浓度达到一定标准。
我们的行业专业知识
我们的流量计、数字式分析传感器和变送器产品能够确保工艺用水符合特定规格:
采用流量计 监测添加剂投加剂量 采用Memosens 技术安全监测过程测量结果
优势
Endress+Hauser拥有60多年的水行业从业经验。遍布全球的市政污水厂和工业废水客户都信赖我们员工的专业知识和我们水行业的专业产品线,它们帮助客户轻松应对挑战。我们帮助您实现装置稳定性、保证产品质量和获取最佳成本效益。
250,000
全球安装有250,000支数字分析传感器
要点
我们如何提供帮助
Endress+Hauser提供各系列产品,专门针对工业水处理过程中的独特挑战而设计。我们的测量技术能够帮助客户提高过程安全性和生产效率:
化工行业的安全水质监测
Endress+Hauser的交钥匙解决方案助力化工行业的高效、便捷、安全水质监测。
了解更多
除了所有相关测量和系统技术,我们还提供适当的软件,用于各个分支行业,确保您的操作过程满负荷运行。
Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.
对 水、天然气、蒸汽、矿物油、化学品进行测量是某些特定行业的日常工作,选择合适的流量计,满足您的过程需要。
对水、饮料、乳制品、化学品和药品进行分析是某些特定行业的日常工作。从Endress+Hauser 全面的产品系列中选择合适的仪表,满足您的过程需要。
Industrial wastewater treatment
Optimize industrial wastewater treatment for cost effective compliance.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受