尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
概述

二氧化碳循环利用,变废为宝

二氧化碳是具有高商业价值的重要资源,这一观点正得到越来越多人们的认可。二氧化碳循环利用,加工成其他有用产品,目前尚处于起步阶段。但这是减少温室气体排放、减缓气候变化的有效途径,具有广阔的应用前景。捕集到的二氧化碳可用于生产燃料、碳酸盐矿物、聚合物和其他化学品,推动循环经济发展。我们拥有渊博的专业知识和型号齐全的产品组合,帮助用户实现高效碳利用。

成功案例

让碳捕集创造可量化的价值

正因如此,可靠的仪表对于推动碳捕集的规模化应用及商业可行性具有重要意义。在Carbon Ridge与Endress+Hauser合作开展的船载碳捕集等项目中,相关测量技术已展现出其在CCUS从概念向实际运营转化过程中的作用,有助于在减排难度较大的行业中实现更安全、高效、透明的碳管理

光学分析

采用激光光谱分析技术加强CO₂质量控制,以保护资产并支持合规运行

压缩二氧化碳用途广泛,涵盖从碳酸饮料加工到化工生产的各类应用。维持高二氧化碳纯度对于保证设备性能、可操作性和安全性至关重要。同时,碳信用核查与交易合规要求精准的二氧化碳分析结果。实时污染物浓度监测有助于确保产品质量稳定,助力过程优化。我们提供可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)分析仪和荧光淬火(QF)分析仪,优点如下:

  • 总使用成本低,维护工作量小,无可移动部件,无需使用耗材
  • 在严苛工况下可靠运行
  • 响应迅速
  • 可选配在线分析仪性能验证功能
/
流量测量

采用适用于密相CO₂的高压质量流量计,提升EOR采收率

伴随着油井的压力减小和产量下降,为了尽可能提高石油的采收率,延长油田的寿命,提高石油采收率(EOR)工艺至关重要。油藏压力驱动下注入密相二氧化碳(气体,属性类似液体),接触石油,形成混相。二氧化碳与石油混合,粘度减小,进一步提高了石油采收率。我们提供高压型质量流量计,优点如下:

  • 高安全性,优秀的抗应力腐蚀开裂能力
  • 过程耐压PN 250 (Class 1500)
  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,持续执行仪表自校验
流量测量

优化合成燃料生产过程中的流量测量

合成燃料是由可再生氢气和二氧化碳合成的液体或气体燃料。可再生能源制造的氢气与工业生产排放的二氧化碳相结合。生产过程的不同阶段会安装复杂的流体管路,涡街流量计是此类应用的理想选择,优点如下:

  • 多参数测量:可选配压力、温度和干度补偿功能
  • 标定系数终身有效,仪表免维护
  • 提供双头传感器型号,通过SIL3认证,保证高过程安全性
  • 配备先进的诊断功能,遵循IEC 61508标准研发
液体分析

精准控制二氧化碳的pH值,帮助用户提高乳品产量

在食品与饮料行业中,二氧化碳至关重要,它有助于提高产品质量,延长保质期,吸引消费者。推动可持续发展是不同行业面临的共同挑战,形势日益严峻。碳捕集和利用带来双重利好:优化运营,节能减排。利用二氧化碳控制从奶酪生产到面包烘焙等各类食品加工过程中的pH值。我们的提供pH传感器配备Memonsens数字技术,优点如下:

  • 保证产品安全和合规要求
  • 出厂预校准,保障有效运行时长
  • 高精度pH值控制,助力产品产量提升
  • 降低运行成本,延长传感器使用寿命
  • 无玻璃传感器杆,提升产品质量,无玻璃破碎风险
/

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战

当地Endress+Hauser行业专家为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

获取碳捕集的详细信息