Promag W 300/400/500
để đo đạc không bị hạn chế
Đồng hồ đo lưu lượng điện từ đầu tiên trên thế giới để đo lưu lượng độc lập dạng lưu lượng và vị trí lắp đặt đồng hồ
Phân tích tín hiệu đo cải tiến
Khái niệm đo cải tiến và mới mẻ của Promag W (0 x DN) mô tả nhiều điện cực phát hiện lưu lượng. Điều này tạo mật độ dữ liệu được đo cao hơn đáng kể so với các thiết bị tiêu chuẩn. Cùng với phân tích tín hiệu được tinh chỉnh, kết quả đo đáng tin cậy cũng có thể đạt được với lưu lượng xoáy.
Lắp đặt linh hoạt không gây tổn thất áp suất
Trước đây, trong trường hợp xáo trộn lưu lượng, nhân viên vận hành nhà máy phải tuân thủ dòng chảy đầu vào/đầu ra được khuyến nghị hoặc sử dụng thiết bị có ống đo hạn chế làm êm chỗ lưu lượng xoáy. Tuy nhiên, thường không có các đoạn ống thẳng đủ dài và các hạn chế làm tổn thất áp suất cùng với mức tiêu thụ năng lượng và chi phí hoạt động máy bơm tăng cao hơn. Bằng tùy chọn mới “0 x bướm ga mở hoàn toàn DN”, giờ đây có thể kết hợp dễ dàng giá trị đo đáng tin cậy, lắp đặt linh hoạt và hoạt động hiệu quả về mặt chi phí.
Công nghệ truyền dẫn tín hiệu dành cho việc tích hợp hệ thống liền mạch
Có thể kết hợp Promag W với thiết bị truyền dẫn tín hiệu khác nhau: như (Proline 300/400) tinh gọn hoặc phiên bản từ xa (Proline 400/500) lên đến 4 đầu ra và đầu vào. Các thiết bị này không gây ảnh hưởng đến hiệu suất và độ chính xác. Việc xử lý tín hiệu số bắt đầu trong cảm biến thông minh và là cơ sở để thực hiện đo chính xác và đáng tin cậy. Truy cập đầy đủ tất cả các dữ liệu đo lường, bao gồm dữ liệu chẩn đoán do Công nghệ Heartbeat thu được, luôn luôn khả thi thông qua việc truyền dữ liệu số hoặc thông qua đầu vào và đầu ra.
Đồng hồ đo lưu lượng Promag W 300/400/500 với tùy chọn “0 x bướm ga mở hoàn toàn DN” đo với độ chính xác cao (±0.5%). Thiết bị này đặc biệt phù hợp lắp đặt trong không gian hẹp, ví dụ: trên tấm trượt, vì không cần dòng chảy đầu vào hoặc đầu ra đang hoạt động. Vì vậy, Promag W có thể dễ dàng xử lý dòng xoáy hướng xuống thường xuyên xảy ra của các chướng ngại vật như đường ống cong, thiết bị chèn, mảng bám tích tụ trên thành ống, vòng bịt nhô ra hoặc đường kính bên trong khác nhau. Nhờ thiết kế không hạn chế, không xảy ra tình trạng tổn thất áp suất.