The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

CNGmass DCI
Coriolis flowmeter

The refueling application flowmeter with seamless system integration

  • Coriolis flowmeter - CNGmass DCI ©Endress+Hauser

CNGmass DCI is specially designed for refueling with environmentally friendly natural gas (CNG). The natural gas volume can be both measured with precision and displayed directly onsite. The device is operated from the outside via “Touch Control” and can be operated at any time during maintenance. A MODBUS interface is included for optimal data exchange.

Lợi ích

  • Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Phạm vi ứng dụng

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.

Device properties

  • Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min)

  • Process pressure up to 350 bar (5080 psi)

  • Rupture disc available

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse output and Modbus RS485

  • Transmitter for custody transfer

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn