The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

MLTWS01
Thermowell for temperature sensors

Designed for use in the Oil & Gas industry with flanged process connection

  • Product picture thermowell MLTWS01 ©Endress+Hauser

This protection tube is an important component for temperature measurement points for almost all industrial processes, especially for Oil & Gas industries. It is used to protect the measuring insert or sensor elements from aggressive process media, high pressures and flow rates from the temperature sensor itself and thereby enables the thermometer to be exchanged during operation.

Lợi ích

  • Thermowell fabricated from welded tubes

  • The process connection is flanged

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • Special versions can be manufactured according to customer requirements

Phạm vi ứng dụng

The thermowell is designed for use in the Oil & Gas industry but can also be used for general applications. Modular configuration enables a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn