Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14 -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F) -
Process pressure
0.8 to 11 bar (11.6 to 159.5 psi) absolute
Phạm vi ứng dụng
Memosens CPS41E features a liquid KCl electrolyte and a ceramic junction making it extremely suitable for harsh chemical applications, fast-changing media and liquids with low conductivity or high organic content. Its integrated Memosens 2.0 digital technology enables extended data storage and lab calibration which results in easier operation and more process uptime and provides the perfect basis for predictive maintenance. The non-contact signal transmission ensures integrity of your process.
Media with low conductivities or a high proportion of organic solvents or alcohols and fast changing media:
Chemical industry
Organic chemicals
Power plants, e.g. boiler feed water
Laboratory measurements
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO approvals for use in hazardous areas, zones 0, 1 and 2.
Lợi ích
Memosens 2.0 for perfect support of IIoT, digital transformation and predictive maintenance: It provides enhanced storage of calibration and process data, enabling better trend identification.
Suitable for harsh conditions: Continuous refilling of KCl bridge electrolyte and a separate reference lead prevent poisoning of the electrode.
Application in quickly changing media: Memosens CPS41E offers a fast response time thanks to its liquid KCl electrolyte and ceramic junction.
-
Liquid KCl electrolyte enables reliable measurement even at very low conductivities (> 0.1 µS/cm).
-
Suitable for cleaning in place (CIP) and sterilization in place (SIP)
Inductive signal transmission eliminates any interference by moisture, leading to safer processes.
Reduced operating costs: Sensor calibration and regeneration in the lab allows for less process downtime and extends the sensor lifetime.
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH sensors CPSx1E, CPFx1E ORP sensors CPSx2E, CPFx2E
bản tiếng Anh - 10/2021
pH and ORP measurement
EN VI 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2021
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
BA01988CEN_0421.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Memosens CPS41E
bản tiếng Anh - 10/2020
pH sensor for process technology
EN VI 13/10/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/10/2020
Cỡ tập tin:
861.8 KB
Tên tập tin:
TI01495CEN_0120.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Memosens CPS41E
pH sensor for process technology
EN VI 13/10/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/10/2020
Cỡ tập tin:
861.8 KB
Tên tập tin:
TI01495CEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
pH sensors CPSx1E, CPFx1E ORP sensors CPSx2E, CPFx2E
pH and ORP measurement
EN VI 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/10/2021
Cỡ tập tin:
1 MB
Tên tập tin:
BA01988CEN_0421.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/11/2021
Cỡ tập tin:
684.7 KB
Tên tập tin:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN VI 26/01/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/01/2022
Cỡ tập tin:
424.3 KB
Tên tập tin:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN VI 23/04/202118/02/202103/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/04/2021
Cỡ tập tin:
893.2 KB
Tên tập tin:
XA01991CEN_0321.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN VI 07/09/202105/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/09/2021
Cỡ tập tin:
529.3 KB
Tên tập tin:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN VI 22/04/202131/07/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2021
Cỡ tập tin:
505.2 KB
Tên tập tin:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN VI 01/12/202215/02/202220/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2022
Cỡ tập tin:
860.7 KB
Tên tập tin:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN VI 22/10/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/10/2021
Cỡ tập tin:
425.6 KB
Tên tập tin:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN VI 22/04/202115/10/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2021
Cỡ tập tin:
491.8 KB
Tên tập tin:
XA02244CEN_0221.pdf
-