Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Phạm vi ứng dụng
The Cerabar PMP21 is a price-attractive and very compact pressure transmitter. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 400mbar up to 400bar. The PMP21 is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP 68 and high quality materials like 316L. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with piezo-resistive metal sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to 6,000psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals
Lợi ích
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring
Enhanced process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the possibility of a submersible version with IP68 ingress protection rating
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMP21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
bản tiếng Anh - 04/2021
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN VI 31/07/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2023
Cỡ tập tin:
856.7 KB
Tên tập tin:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN VI 31/07/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/07/2023
Cỡ tập tin:
983.5 KB
Tên tập tin:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN VI 01/05/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2023
Cỡ tập tin:
322.5 KB
Tên tập tin:
KA01647PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN VI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2021
Cỡ tập tin:
768.5 KB
Tên tập tin:
KA01164PEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Cerabar PMP21
Process pressure measurement
EN VI 01/05/202311/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/05/2023
Cỡ tập tin:
331.6 KB
Tên tập tin:
KA01604PEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN VI 08/08/201623/07/201507/04/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/08/2016
Cỡ tập tin:
205.3 KB
Tên tập tin:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN VI 04/03/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/03/2024
Cỡ tập tin:
388 KB
Tên tập tin:
XA03227PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN VI 23/11/202028/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/11/2020
Cỡ tập tin:
408.2 KB
Tên tập tin:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
EN VI 28/09/202308/08/201628/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/09/2023
Cỡ tập tin:
381.2 KB
Tên tập tin:
XA01533PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN VI 17/05/201704/04/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2017
Cỡ tập tin:
431.7 KB
Tên tập tin:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
IECEx:
Ex ia IIC T4 Ga/GbEN VI 17/05/202115/05/201708/08/201604/04/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/05/2021
Cỡ tập tin:
394.6 KB
Tên tập tin:
XA01271PEN_0421.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IICT4 GbNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/09/2021
Cỡ tập tin:
384.8 KB
Tên tập tin:
XA02590PEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21
II 3 G Ex ec IIC Gc
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/11/2021
Cỡ tập tin:
379.9 KB
Tên tập tin:
XA02756PEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ga/Gb Ex ia IIC T4 X
EN VI 05/04/202130/06/201817/08/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
05/04/2021
Cỡ tập tin:
387.9 KB
Tên tập tin:
XA01540PEN_0321.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
FM Control Drawing
4...20 mA (IS)
IS Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D T4
Cl. I, Zone 0 AEx/Ex ia IIC T4Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
04/04/2016
Cỡ tập tin:
46.7 KB
Tên tập tin:
XA01321PEN_0114.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN VI 30/06/202329/05/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2023
Cỡ tập tin:
289.2 KB
Tên tập tin:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Valve plug
Valve plug
EN VI 24/03/201604/07/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/03/2016
Cỡ tập tin:
63.1 KB
Tên tập tin:
SD00356FEN_0216.pdf
-