Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

TU53 Threaded barstock thermowell, US style

TU53 Threaded thermowell, US style ©Endress+Hauser

Thermowell with threaded process connections and hexagonal extension

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.
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
  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Max. process pressure (static)

      500 bar (7252 psi)

    • Maximum standard immersion length

      24"

    • Max. immersion length on request

      Not defined

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

    • Fast response time with conical or stepped tip form

  • Phạm vi ứng dụng

    Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

    • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

    • For use in pipes and containers or tanks

    • ...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Bar stock Thermowell

  • Characteristic / Application

    US-style

    threaded process connections

  • Head connection

    internal thread:

    1/2" NPT

  • Maximum standard immersion length

    24"

  • Max. immersion length on request

    Not defined

  • Process connection

    threads:

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    1" NPT

  • Thermowell root diameter

    5/8"

    3/4"

    7/8"

    1 1/16"

  • Medium contact material

    316/ 316L

    others on request

  • Wetted part finishing (Ra)

    32 µin (0.80 µin)

  • Tip shape

    straight

    taperedl

    stepped

  • Temperature range

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. process pressure at 400 °C

    depends on configuration

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn