Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

高质量糖,消除苦味

糖生产中的在线质量测量

为了保证消费者权益和工厂安全,食品行业强制执行严格的质量标准。人们采用多种方法监测食品质量。糖的纯度和质量的测量必须符合。国际食糖统一分析法委员会(ICUMSA)的相关规定。这一测量方法既昂贵,又耗时。

ICUMSA标准 ©Endress+Hauser

客户的收益

  • 高精度在线实时测量,提高产品质量

  • 更快响应过滤器破损等事件

  • 重视在线测量结果,不到一个月即可收回投资成本

  • 降低出错机率,不同于依赖操作员的实验室测量

  • 适用于卫生行业的原位清洗(CIP)和原位消毒(SIP)工艺

客户的挑战

食糖制造商必须遵守严格质量标准组织生产,此类标准已被国际权威机构认可。ICUMSA标准规定了如何进行ICUMSA COLOR测量。在客户的白糖生产过程中,设计ICUMSA测量范围在75-300IU之间,Brix值在62-65之间,过程温度约为80℃。在此应用中,ICUMSA参考值必须遵循GS2/3-9(2005)标准(在pH7.0时测定糖液色度)和GS2/3-10(2011)标准(测定白糖溶液色度)测定。

我们的解决方案

安装OUSAF22色度传感器测定ICUMSA色度。查看ICUMSA公式中的变量,比如比重、RDS和吸光度是未知量。如果RDS和对应密度数值稳定,可以在实验室中再进行一次测量。最后,未知量是420纳米处的吸光度。OUSAF22完全胜任测量。使用在线光度计测量色度变化,通过CM44P的算术菜单计算得到ICUMSA色度。如果密度和RDS值波动,可以使用科里奥利质量流量计测量。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。