Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

严苛工况下的可靠流量测量

Schluchseewerk公司选用捆绑式超声流量计Prosonic Flow W 400,优化提高汽轮机运行效率

Schluchseewerk公司希望记录并优化提高德国Wehr地区抽水蓄能电站的汽轮机效率,尽管现场的流量测量条件非常不理想。公司一直在寻找一款可靠的流量计。Endress+Hauser的捆绑式超声流量计Proline Prosonic Flow W 400为此类挑战性测量点提供了卓越解决方案。

严苛工况:仪表需要安装在操作困难的测量点

严苛工况:仪表需要安装在操作困难的测量点

捆绑式传感器简单固定安装在管道上 ©Endress+Hauser

捆绑式传感器简单固定安装在管道上

客户的收益

  • 得益于FlowDC功能,仪表在短前直管段长度和扰动流状况下也能进行高精度测量

  • 精准确定汽轮机的运行效率

  • 优化过程控制和监测

  • 验证性能提升的基础

Schluchseewerk公司

“感谢Endress+Hauser提供的解决方案,帮助我们成功攻克了测量难题。比对结果表明,超声流量计具有高测量精度和可靠性。”

Andreas Huber
Schluchseewerk公司,Laufenburg(德国)

客户的挑战

在Wehr地区的抽水蓄能电站内,大量水需要从低处水池泵送至高处水池。水再从高处流向低处的过程中,驱动汽轮发电机发电。精准测量水量对于记录和优化汽轮机的运行效率至关重要,需要基于汽轮机的性能参数优化改变叶轮片的几何形状。同时,也需要基于高精度测量结果验证提升后的性能。

我们的解决方案

Proline Prosonic Flow W 400超声流量计选配Endress+Hauser的FlowDC功能,是行之有效的解决方案,帮助客户应对挑战。非侵入式超声流量计安装在管道外侧。测量不受压力的影响,安装简单,节省空间,无需中断过程。即使前直管段长度非常短(≥2 × DN),且管道内存在扰动流,FlowDC功能也能确保仪表始终输出高精度测量值。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。