Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

在电解应用中可靠测量

Proline Promag P 300/500电磁流量计不受电气干扰的影响。

Westlake Vinnolit公司的德国Gendorf工厂采用氯碱电解法同时生产氯气、烧碱和氢气。氯气是PVC塑料生产的前体原料。烧碱是重要的基础化学品,比如用于清洗剂生产。此类化学品生产离不开精准、可靠且抗电气干扰的流量测量。带“悬浮测量”功能的Promag P 300/500电磁流量计胜任上述测量任务。

Westlake Vinnolit公司内安装的Promag P 300电磁流量计

Proline Promag P 300电磁流量计输出精准可靠的测量结果,提供附加过程信息。

Westlake Vinnolit公司的电解系统

Gendorf工厂内的电解系统

客户的收益

  • 实现精准可靠的过程稳定性监测:有效抵御被测介质中的电气干扰。测量结果精准可靠,助力提升系统整体生产率。

Peter Grandl —— EMR操作技术员,Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG公司

“最初,我心中尚存怀疑,未曾想安装后的仪表立即稳定运行,输出的测量值精准可靠。悬浮测量方式优化改进了现有控制流程。”

Peter Grandl, EMR操作技术员
Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG公司

客户的挑战

可靠监测烧碱、盐酸、盐水等液体的流量是保障氯碱电解工艺平稳运行的必要条件。被测介质接地是传统电磁流量计准确测量的前提。现场工作电压高达500 V,电流接近17,000 A,介质无法实现有效接地。由于被测介质和测量仪表间存在电位差,带来电极快速发生电化学腐蚀的风险隐患。

我们的解决方案

Endress+Hauser的PromagP 300/500电磁流量计选配“悬浮测量”附加功能选项,是此类严苛工况应用的理想解决方案,能够输出精准可靠的测量结果。参比电极测量过程介质的电位,将电位值传输至信号放大器。信号放大器与电源接地端之间始终保持电气隔离,抑制有害均衡电流,避免影响测量结果。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。