Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

提升用水效率

DMK投资可持续水处理技术

DMK发现,优化清洗工艺,降低COD负荷,以及循环再利用干燥工艺水蒸气,实现用水效率提升的潜能非常大。Endress+Hauser提供过程测量技术,能够输出高精度、高可靠性的过程数据信息,助力DMK达成可持续发展目标。

锅炉房和余热回收 ©Endress+Hauser

喷雾干燥塔排出的水蒸气经处理后重新进入生产过程使用。再利用处理后的水蒸气,可以显著降低饮用水使用量。

客户的收益

  • 优化废水处理工艺,饮用水使用量减少5%,COD负荷降低6%

  • 采用创新的余热回收理念,显著减少二氧化碳排放

Lars Dammann,职业安全与环境主管,DMK集团

“我们大量投资采购测量技术,已实现显著效益,首先我们能够针对性采取有效措施。”

Lars Dammann
职业安全与环境主管, 德国DMK集团

客户的挑战

淡水资源采购成本持续攀升,本地供水稳定性下降。同时,废水排放监管的法规密度和执法力度双双强化。DMK认为必须提高用水效率,旨在构建气候中和的可持续未来。

我们的解决方案

进行余热回收利用,干燥工艺水蒸气的温度高达50°C,经处理后重新用于蒸汽生产过程中。同时,通过降低COD负荷并优化CIP系统方面也有助于优化废水处理工艺。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。