Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

减少CIP清洗过程中的标定工作量和风险

使用iTHERM TrustSens进行自标定温度测量,满足卫生应用场合需求

行业: 相关资源
饮料生产中的铜制储罐

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

概述

原位清洗(CIP)过程需要可靠监测温度,以确保卫生条件和产品质量稳定。iTHERM TrustSens可在CIP清洗过程中执行在线自标定,减少人工标定工作量,避免生产停机,同时提供可溯源、可供审计的归档记录,并显著降低无法察觉传感器漂移的风险。

优势:减少标定工作量,提升CIP清洗可靠性

0%

无法察觉传感器漂移的风险

100%

符合法规和质量要求

Endress+Hauser的iTHERM TrustSens在CIP清洗应用中引入了完全不同的标定方法。通过集成温度计,操作员可以获得更高的温度测量可靠性,因为与传统的定期标定相比,在常规清洗过程中进行在线自标定能够更频繁地验证测量精度。在运行期间持续验证降低了无法察觉传感器漂移的风险,并可延长标定间隔时间,同时不会影响合规性。

挑战:在CIP清洗过程中可靠监测温度,同时避免标定停机

安装在关键控制点(CCP)的温度传感器必须始终提供精确可靠的测量结果,以确保CIP清洗效果且符合法规要求。传统的标定方法通常需要从过程中移除传感器并中断生产,导致维护工作量、停机时间和成本增加。此外,两次标定之间的传感器漂移可能无法被察觉,从而对产品质量和工艺安全构成潜在风险。

CIP清洗过程包含多个步骤,包括高温碱洗和酸洗阶段,以及随后的冷水冲洗阶段:

这些阶段的特点是温度快速反复变化,尤其是在CIP回流管路中,这是由于高温清洗介质和冷水冲洗阶段交替进行造成的。此时,必须监测清洗温度是否正确,确保在整个系统中可靠去除残留物。

  • 温度传感器测量点:回流管路
  • 过程温度:20...70 °C (68...158 °F)
  • 冲洗和冷却阶段温度快速变化
  • 根据生产计划频繁重复执行CIP清洗

我们的解决方案:在线自标定热电阻温度计

iTHERM TrustSens TM371(公制)或TM372(英制)专为应对卫生和受监管应用场合的相关挑战而设计。仪表不仅能够对比两个数值,还使用基于居里效应的物理固定点参考传感器。

对于CIP清洗应用,使用39 °C (102 °F)的低温标定点(位于CIP清洗的典型温度范围内)。冲洗阶段的温度下降是CIP清洗中最常见的情况。当温度超过标定点时,将触发自标定,且标定过程遵循《技术资料》中列举的温度曲线,如下图所示。

联系我们

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

所用产品和服务

/

相关解决方案和技术

温度测量

过程行业用温度计和变送器

更多信息

低温储罐泄漏检测(LNG、乙烯、LPG和液氨)

及早检测低温储罐泄漏,全程把控运行安全。Endress+Hauser提供连续、高度可靠的温度监测,保护人员、资产与关键基础设施。

查看详细信息

实时CCUS测量和验证

开启碳捕集的未来:精确可靠,专为密相应用量身打造

查看详细信息

旨在确保合规性的连续排放监测解决方案

旨在确保合规性的连续排放监测解决方案

更多信息

旨在优化工业烟气中氮氧化物减排的解决方案

旨在优化工业烟气中氮氧化物减排的解决方案

更多信息

石油和天然气库区中的数据采集和传输

从库存透明度到物流的全方位石油和天然气库区改进

查看详细信息

Metering skid for loading and unloading

Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.

Read more

饮用水水质参数监测系统

查看Endress+Hauser的水行业解决方案,经济可靠地进行饮用水水质参数监测,满足当下和未来的要求。

获取详细信息

常见问题解答