Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

满足 1oo1 SIL3 要求的限位检测安全系统

4 - 20 mA DC FTL 81 Liquiphant 音叉式液位测量系统帮助您在装置的整个生命周期内节约成本、降低风险。

全球已经有超过一百万套音叉式限位测量仪表投入使用,在使用过程中积累了丰富的实践经验,为安全系统设计人员提供了有利的工具。FTL81 限位检测仪表突破了以继电器为基础的传统液位开关,可以直接输出 4-20mA 直流信号,广泛的诊断能力以及与控制器之间的连续通信能力符合 SIL3 1oo1 安全系统标准。

化工厂 ©Strandperle

优点一览

  • 恶劣工况条件下无需中断操作,确保生产过程的安全性。

  • 现场测试周期较长,降低维护成本和风险。

  • 最小的过程连接,降低对环境的污染风险。

  • 仪表安全系统设计(SIS)获得参数认证。

  • 变送器连续自检测,确保设备随时处于正常状态。

您所面临的挑战

  • 石化行业的生产过程常常是24/7不间断运行或者是连续长时间运行,转产/停机时间间隔很长

  • 仪表必须在极少维护/无维护/无检修的情况下保持正常运行,不给生产过程带来干扰

  • 还需要面对高温,高压和其他恶劣条件

  • 为降低环境污染风险,采用最小的过程连接是一个非常重要的目标

  • 在降低维护成本/风险的基础上达到安全目标/设备可用率目标,同时符合SIS 标准要求

  • 仪表的过程连接满足安装要求

我们的解决方案

©Endress+Hauser

带故障安全功能的FTL81 Liquiphant 安装在容器中的过程开口处,必须符合仪表安全系统(SIS)SIL3 要求的防护标准。Liquiphant 使用符合 ANSI/ISA 标准要求的过程密封材料,避免采用现场安装方式的外部密封材料所带来的风险,并降低使用成本。

项目范围

我们提供交钥匙解决方案,项目范围包括:

  • 所有材料和设备的采购

  • 详细的设计

  • 布线

  • 安装

  • 测试

  • 调试

  • 开车、移交

  • 操作人员培训

确保不间断的安全操作

Liquiphant 4-20mA DC 通过安全控制器I/O卡供电,控制器连续监测当前的报警状态以及来自 Liquiphant 经转换的数值,以便监控整个回路的安全状况。过程容器通常需要在不间断的条件下持续运转多年, Liquiphant 的检验周期长达12年,完全满足相关条件。

极端环境

音叉式传感器可以在温度超过540°F(280°C)、压力接近1450 psi(100 bar)的条件下正常工作,测量不受各种不利的过程条件如大幅度的变化、曝气、振动等影响。

降低维护成本和使用风险

Liquiphant FTL81故障安全性限位检测仪表 可进行局部现场测试,且验证覆盖率高。由于局部测试即可达到极高的验证覆盖率,两次测试之间的时间间隔可以得到极大的增加,从而降低设备生命周期内的使用成本。由于降低了全回路验证测试的频率,系统的风险(即拆卸/安装时对传感器或线路的损坏)以及对人身伤害的风险都得到了降低

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。