智能以太网设备,比如阀岛、远程IO接口、记录仪、水质分析仪、流量测量设备等,均支持PROFINET、EtherNet/IP等数字工业以太网通信。通过IO-Link可以访问基本设备功能:离线参数设置、数据透明化、在线更换设备。
查看2024年可选食品与饮料行业专用IO-Link仪表组合!
©Endress+Hauser
- 在线更换设备 使用设计系统设置参数,无需额外安装软件,省时省力。完整查看设备、诊断和过程信息。快速上传或下载数据,方便维护和服务工作。
- 操作简单 省时的Endress+Hauser操作理念。引导式参数设置,简单便捷。用户自定义菜单结构,轻松访问设备。
Endress+Hauser的所有IO-Link仪表均通过测试认证,符合IO-Link V1.1标准。IO-Link技术经实践验证,在全球范围内安装现场数量迅速增长。
IO-Link技术的详细介绍请查看IO-Link网页。
浏览Endress+Hauser的IO-Link技术网页,详细了解IO-Link技术为工程师和运维人员带来的优势。
IO-Link仪表组合概览:
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度
>0.7g/cm³
(可选:>0.5g/cm³)
过程温度
标准:
-20 ... 100°C
清洗:
-20 ... 150°C,在1小时内
(-4 ... 302°F,在1小时内)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空... 25 bar
(真空... 362.5 psi)
测量精度
0.3%
过程温度
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C,1小时
(275°F,1小时)
压力测量范围
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi)
传感器
+400 mbar…+40 bar
(+6...+600 psi)
测量精度
class A acc. to IEC 60751
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
所需最大插入深度
up to 600,00 mm (23,62'')
最大测量误差
体积流量:±0.8% o.r. ±0.1% o.f.s
测量范围
不超过750 l/min
介质温度范围
-10...70°C (+14...+158 °F)
不超过1小时:最高可耐受85°C (185°F)
重复测量至少需要更待4小时
最大过程压力
16 bar
接液部件材质
PEEK、不锈钢、FKM、EPDM
电极:不锈钢1.4404/316L
测量精度
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间
取决于设置
QuickSens: t90 = 1.5秒
StrongSens: t90 = 9.5秒
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT100:
-200…600 °C
(-328…1.112 °F)
StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
QuickSens:
-50…200 °C
(-58…392 °F)
测量精度
(Pt100,-50...200°C) <= 0.15 K
(Pt100,-58...392°F) <= 0.15 K
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
取决于设置
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT100:
-50…200 °C
(-58…392 °F)
所需最大插入深度
最大400 mm (15.75'')
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。