Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:浓度测量仪表 Teqwave F,用于管道中的实时液体分析

Teqwave F:超声波浓度测量仪表

智能、灵活的管道式测量仪表,为您的过程量身定制

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    密度:±0.01g/cm³
    温度:±0.5K
    声速:2m/s

  • 测量范围

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • 介质温度范围

    0...100 °C (32...212 °F)

  • 过程温度

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • 最大过程压力

    最大16 bar (232 psi),20 °C (68 °F)时

  • 过程压力

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • 接液部件材质

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

应用领域

Teqwave F是在管道中进行实时液体分析的理想选择,特别适合撬装设备。管道式设备能够进行高精度在线浓度测量,深受设备制造商和最终用户的喜爱。Teqwave可同时监测不同的测量值,降低了运行成本。Teqwave变送器能够针对您的生产需求优化:您可以灵活设定和扩展您的应用范围。

  • 波导声学监测技术测量精准可靠,即使是微小变化也可以安全检测

  • 能够连续测量管道中液体的浓度

仪表特点

  • 贯穿式设计,无压损

  • 公称口径:DN 8...25 (3/8...1")

  • 符合工业标准,便捷地安装在DIN导轨上

  • 3.5" TFT彩色触摸屏或LED指示灯标识

  • 4...20 mA、Modbus TCP

优势

  • 使用简单、高效:实时在线液体分析

  • 完全透明:不间断监测产品质量,无需抽检

  • 最高过程安全性:传感器坚固耐用,免维护,计量可靠

  • 使用经济:多变量测量所需测量点数量更少

  • 按需定制:创新的应用理念,可改造升级,轻松应对各类测量任务

  • 简化过程控制:操作友好,状态显示清晰

  • 现场数据备份:内置测量值数据存储单元,保存时间长达7.5年

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products