尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
采矿、矿物加工及冶金行业浮选工艺的pH测量产品组合

浮选工艺中的pH测量点

可靠pH测量,助力采矿、矿物加工及冶金行业优化选矿工艺

71539355
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

数字式pH电极
Memosens CPS91E

Memosens CPS91E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,服务预维护和IIoT工业物联网。电极采用抗污型开孔隔膜,可靠测量纤维状介质或高悬浮固体浓度介质(例如分散液、沉淀液或乳液)。Memosens CPS91E可以在潮湿环境下可靠测量,允许在实验室中预标定传感器,操作便捷,确保回路信号完整。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    • Chemical processes
    • Pulp and paper industry
    • Flue gas cleaning
    • Contaminated media:
    • Solids
    • Emulsions
    • Precipitation reactions

  • 特点

    Digital pH electrodes with open aperture for contaminated media and integrated temperature sensor

  • 测量范围

    0 to 14 pH

  • 测量原理

    Gel compact electrode wit open aperture and double gel reference

  • 设计

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • 材质

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass:Type B
    Metal lead: Ag/AgCl
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • 外形尺寸

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • 过程温度

    0 to 110 °C (32 to 230 °F)

  • 过程压力

    0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute

  • 温度传感器

    NTC 30K

  • 防爆认证

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • 连接

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • 防护等级

    IP68

单通道/双通道变送器
Liquiline CM442

Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    四波束交替光

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP67

  • 输入

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • 输出

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    超声波传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP66 / IP67

  • 输入

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    Fluorescence measurement

  • 测量原理

    紫外光(UV)光度计

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

浸入式安装支架
Dipfit CPA111

Dipfit CPA111浸入式安装支架设计用于在敞口罐和密闭罐中安装。提供三个传感器安装位置,锁扣机械设计使得安装支架拆装方便。可调节法兰,灵活调节浸入深度,满足各种常规需求。Dipfit是适用于水和污水行业的省时经济的解决方案。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    水、污水、过程

  • 安装

    浸入式安装支架

  • 特点

    适用敞口罐、密闭罐和明渠

  • 设计

    - 卡扣技术 - 三个电极安装位置 - 电极长度为120 mm - 长度可调节 - 内置清洗喷头CPR31 - 外接清洗喷头CPR30 - 固定或可调节法兰过程连接。

  • 材质

    支座:PP,密封:EPDM

  • 外形尺寸

    500...3000 mm,
    (19.7...118 inch),特殊长度需单独订购

  • 过程温度

    最高 80°C
    (176°F)

  • 过程压力

    最大 4 bar,20°C时
    (58 psi,68°F时)

  • 连接

    - 悬挂式安装支架 - 松套法兰DN100 - 打压法兰DN100/PN4 - 可调节法兰DN100

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    水、污水、过程

  • 安装

    浸入式安装支架

  • 特点

    适用敞口罐、密闭罐和明渠

  • 设计

    - 卡扣技术 - 三个电极安装位置 - 电极长度为120 mm - 长度可调节 - 内置清洗喷头CPR31 - 外接清洗喷头CPR30 - 固定或可调节法兰过程连接。

  • 材质

    底座:PP;密封圈:EPDM

  • 外形尺寸

    500...3000 mm
    (19.7...118 inch),特殊长度通过特殊选型订购

  • 过程温度

    最高80°C
    ( 176°F)

  • 过程压力

    最大4 bar,20°C
    (58 psi,68°F)

  • 连接

    - 悬挂架 - 松套法兰DN100- 带压法兰DN100/PN4 - 可调节法兰DN100

数字测量电缆CYK10

CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 测量范围

    无需高阻抗电缆。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 过程压力

    最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • 特点

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • 设计

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • 材质

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • 外形尺寸

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • 过程温度

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • 温度传感器

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • 其他证书

    Also available as TÜV approved SIL version