Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
采矿、矿物加工及冶金行业浮选工艺的pH测量产品组合

浮选工艺中的pH测量点

可靠pH测量,助力采矿、矿物加工及冶金行业优化选矿工艺

71539355
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 安装Memosens CPS91E数字式pH电极,在浮选过程中实施pH监测。得益于Memosens 2.0数字技术,采用非接触式感应信号传输方式,保证高过程完整性。产品组合包括单通道变送器Liquiline CM442和可靠耐用的浸入式安全支架Dipfit CPA111。完整测量点,一站式采购,可靠监测pH值,助力高效过程。

  • 优势

    • 响应时间短,精准过程控制

    • Memosens CPS91E采用大开口隔膜,有效降低了污染介质堵塞风险

    • 自带离子捕捉阱,保证长使用寿命

    • 采用Heartbeat Technology心跳技术,操作直观,配备高级诊断功能

    • 浸入式安装支架采用模块化结构设计,可选配清洗喷嘴,实现在线自动化清洗

组合套装详图

浮选工艺的pH测量产品组合

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Memosens CPS91E — 数字式pH电极,适用于化工或造纸行业、以及油漆涂料生产过程
    1

    数字式pH电极
    Memosens CPS91E

    固定组合:
    CPS91E- _ 7BTH2
    电极类型
    7
    基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    B
    0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)
    参比系统
    TH
    开孔隔膜, 离子捕捉阱, 3 M KCl, Ag/AgCl
    测量杆长度:
    2
    120mm
  • Liquiline CM442数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    2

    单通道/双通道变送器
    Liquiline CM442

    固定组合:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Dipfit CPA111 - 浸入式安装支架,最多可以提供三个传感器安装位置
    3

    浸入式安装支架
    Dipfit CPA111

    固定组合:
    CPA111-00 _
    浸入深度:
    0
    1000mm
    支架材料; 密封; PAL
    0
    PP, O型密封圈 EPDM
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    4

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10- _ _ _
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型