Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Dipfit CPA111 - 浸入式安装支架,最多可以提供三个传感器安装位置

浸入式安装支架
Dipfit CPA111

水和污水行业中使用的通用安装支架

CPA111
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    最高80°C
    ( 176°F)

  • 过程压力

    最大4 bar,20°C
    (58 psi,68°F)

应用领域

Dipfit CPA111浸入式安装支架设计用于在敞口罐和密闭罐中安装。提供三个传感器安装位置,锁扣机械设计使得安装支架拆装方便。可调节法兰,灵活调节浸入深度,满足各种常规需求。Dipfit是适用于水和污水行业的省时经济的解决方案。

Dipfit CPA111 可用于明渠、沟道和密闭罐等测量场合:

  • 污水

  • 水处理

适用于压力不超过 4 bar的测量场合

优势

  • 带锁扣的传感器支座,拆装方便

  • 带可调法兰,灵活调节浸入深度

  • 环保的聚丙烯材料

  • 最多可安装三个长度为120 mm 的传感器,用于pH/ORP或溶解氧测量
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
老产品