Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:便携式浓度测量仪表 Teqwave T,用于实时在线液体分析

Teqwave T:超声波浓度测量仪表

智能的移动测量仪表,为您的过程量身定制

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    密度:±0.01g/cm³
    温度:±0.5K
    声速:2m/s

  • 测量范围

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • 介质温度范围

    0...100 °C (32...212 °F)

  • 过程温度

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • 接液部件材质

    Stainless steel1.4571 (316 Ti)

应用领域

便携式Teqwave T能够临时测量工厂和实验室中多个测量点的浓度,灵活满足各类应用要求。单台仪表可以监测多个测量点的浓度值,从而低运营成本实现高产品品质。移动式变送器可预设置测量点,因此,用户能够按照生产需求优化使用Teqwave T。

  • 波导声学监测技术测量精准可靠,即使是微小变化也可以安全检测

  • 能够临时测量工厂和实验室中多个测量点的浓度

仪表特点

  • 插入深度:180 mm (7")

  • 高测量精度,不受流形的影响

  • 坚固耐用的便携式变送器,由锂电池2300 mAh供电

  • 大尺寸彩色显示屏,配备4个操作按键

  • 内置数据存储单元,最多可以储存3000个测量值

优势

  • 使用简单、快速、高效:实时在线液体分析

  • 应用广泛:单台仪表满足多种测量任务要求

  • 高过程安全性:传感器坚固耐用,免维护,计量可靠

  • 使用经济:产品质量监督无需取样抽检

  • 按需定制:创新的应用理念,可改造升级,轻松应对各类测量任务

  • 无需具备计量专业知识即可快速、直接操作仪表:预设置测量点

  • 高效工厂监测:在无外接电源的条件下最多可以移动操作8小时

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products